CBSH, CBSSTH - 극저두육각홀붙이볼트-고강도타입
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/cbsh.prj},{NB=CBSH4-5},{MAT=},{M=4},{L=5},{L0=5,6,8,10,12},{L1=5,6,8,10,12},{MP=4x0.7},{PITCH=0.70},{A=7.0},{E=2.8},{B=2.5},{TT=2.3},{RR=0.2 or More},{RR0=0.20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
SC
강도구분
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
TT
t 최대
[mm]
RR
r
[mm]
CBSH3-4
CBSH3-4
32~39HRC
사삼산화철피막
10.9
3
전체나사
3x0.5
5.5
2.0
2.0
1.5
0.1이상
CBSH4-5
CBSH4-5
32~39HRC
사삼산화철피막
10.9
4
전체나사
4x0.7
7.0
2.8
2.5
2.3
0.2이상
CBSH5-6
CBSH5-6
32~39HRC
사삼산화철피막
10.9
5
전체나사
5x0.8
8.5
3.5
3.0
2.7
0.2이상
CBSH6-10
CBSH6-10
32~39HRC
사삼산화철피막
10.9
6
전체나사
6x1.0
10.0
4.0
4.0
3.0
0.25이상
CBSH8-12
CBSH8-12
32~39HRC
사삼산화철피막
10.9
8
전체나사
8x1.25
13.0
5.0
5.0
3.8
0.4이상
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성