slovenčina
English
CDF/CSF/CSSF-ELB/ELK - Fixed castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-EL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_el/cdf_el_asmtab.prj},{NB=CSSF 125 ELB},{ORDERNO=CSSF 125 ELB},{WHEEL=125 ELB 15},{HW=49.000},{WDAB=125x38},{LC=100},{VERS=4},{VER=3},{V=3},{H=160},{TP=135x110},{TX=135.000},{PX=110.000},{HS=105x80},{HX=105.000},{SX=80.000},{HD=11},{SR=0.0},{WB=Roller bearing},{PPATH=cd_el_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CDF 80 ELB
CDF 80 ELB
80x25
50
106
102x83
80x60
9
Roller bearing
CDF 100 ELB
CDF 100 ELB
100x30
70
128
102x83
80x60
9
Roller bearing
CSF 125 ELB
CSF 125 ELB
125x38
100
160
102x83
80x60
9
Roller bearing
CSSF 125 ELB
CSSF 125 ELB
125x38
100
160
135x110
105x80
11
Roller bearing
CDF 160 ELK
CDF 160 ELK
160x40
135
191
135x110
105x80
11
Ball bearing
CDF 160 ELB
CDF 160 ELB
160x40
135
191
135x110
105x80
11
Roller bearing
CDF 200 ELK
CDF 200 ELK
200x50
205
240
135x110
105x80
11
Ball bearing
CDF 200 ELB
CDF 200 ELB
200x50
205
240
135x110
105x80
11
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성