CFAHB,CFAHBB,CFAB,CFABB,CFAKB,CFAKBB - cfakb2.5-
SRD-FA
SRD-FA
r
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/r1/cl-940_asmtab.prj},{NB=CFAB2.5-12-25-B-8},{CODE=CFAB},{NT=12},{B=25},{TS=B},{PS=8},{ZJG1=},{Z=0.0},{J=0.0},{ZJG2=},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{ZJG3=},{ZJG4=},{BS=0.0},{ZJG5=},{TPC=-},{PPATH=cl-940/cl-940_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
SHS
Shaft Hole Specifications
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
d1
[mm]
G
g
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
M
m
[mm]
CFAHB2.5-12-25-B-8
CFAHB
S45C
-
yuan
2.5
30.0
35.0
23.75
23.0
37
12
6
M5
CFAHBB2.5-12-25-B-8
CFAHBB
S45C
FA HEI
yuan
2.5
30.0
35.0
23.75
23.0
37
12
6
M5
CFAB2.5-12-25-B-8
CFAB
S45C
-
yuan+luo
2.5
30.0
35.0
23.75
23.0
37
12
6
M5
CFABB2.5-12-25-B-8
CFABB
S45C
FA HEI
yuan+luo
2.5
30.0
35.0
23.75
23.0
37
12
6
M5
CFAKB2.5-12-25-B-8N
CFAKB
S45C
-
jian+luo
2.5
30.0
35.0
23.75
23.0
37
12
6
M5
CFAKBB2.5-12-25-B-8N
CFAKBB
S45C
FA HEI
jian+luo
2.5
30.0
35.0
23.75
23.0
37
12
6
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성