CFEA,CFEAS - 齿轮/齿条-齿条L尺寸固定型-压力角20°模数0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
18-齿轮-齿条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/r1/cl-947.prj},{NB=CFEA1.0-300-N},{CODE=CFEA},{MOD=1.0},{NO=300},{HM=N},{ZJG1=},{MC=0},{ZJG2=},{WMC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P
齿间距
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
B
孔距
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
[mm]
DD
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z1
[mm]
K
孔数
[mm]
CFEA1.0-300-N
CFEA
S45C
发黑
95
298.45
3.142
10
12.0
11.0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
CFEAS0.5-300-N
CFEAS
SUS304
-
192
301.59
1.571
3
9.0
8.5
0
0
0.0
0.0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表