CFUAPH, CFFAPH - 实体偏心型凸轮轴承随动器-带内六角孔型-头部螺纹部带内六角孔(无密封圈)
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfuaph_asmtab.prj},{NB=CFUAPH18-40},{SH=C},{MAT=52100 Bearing Steel},{AC=Hex Nut 1 pc. (S45C, Black Oxide)},{DDHH7=18},{D=40},{MP=18x1.5},{B=20},{B1=21.5},{L=58},{LL=20},{RR=1.5},{FF=26},{H=6},{EE=0.6},{D1=3.000},{NUTW=27.000},{NUTT=15.000},{PPATH=cfuaph/cfuaph_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AC
附属品
ⁿ/ₐ
DDHH7
d
[mm]
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f(最小)
[mm]
H
[mm]
EE
e(偏心量)
[mm]
CFUAPH12-30
CFUAPH12-30
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
12
12x1.5
14
15.0
40
14
1.5
20
6
0.4
CFUAPH16-35
CFUAPH16-35
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
16
16x1.5
18
19.5
52
18
1.5
24
6
0.5
CFUAPH18-40
CFUAPH18-40
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
18
18x1.5
20
21.5
58
20
1.5
26
6
0.6
CFUAPH20-47
CFUAPH20-47
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
20
20x1.5
24
25.5
66
22
1.5
36
8
0.7
CFUAPH24-62
CFUAPH24-62
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
24
24x1.5
29
30.5
80
25
1.5
40
8
0.8
CFUAPH30-80
CFUAPH30-80
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
30
30x1.5
35
37.0
100
32
2.0
46
8
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表