CGT01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgt01_asmtab.prj},{NB=CGT01-50-N},{CODE=CGT01},{TYPE1=Pingdihuodongxing},{MAT1=Q235},{SUR=Baisepengqi},{BRA=-},{SPE=50},{CODE1=N},{MAT2=nilong},{COLOR=Black},{D=50.0},{H=82},{H1=10},{R=61.0},{TT=4},{F=25},{OB=30/40/45/50},{RXZ=250},{NJ=0.9},{LINK=Webxxx},{M1=8},{D1=60},{D2=40},{D3=62},{D4=70},{D5=60},{L1=60},{B1=20},{B2=44},{B3=54},{DD1=30},{E=42},{DD=6.5},{S=46},{PPATH=cgt01/assem/cgt01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
SPE
规格
[mm]
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
R
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
OB
适用型材 欧标 国标
[kg]
RXZ
容许载荷(kg)
[kg]
NJ
参考重量(kg)
[kg]
CGT01-50-N
CGT01
平底活动型
Q235
白色喷漆
-
50
N
尼龙
黑色
50.0
82
10
61.0
4
25
30/40/45/50
250
0.9
CGT01-60-N
CGT01
平底活动型
Q235
白色喷漆
-
60
N
尼龙
黑色
61.5
103
16
77.5
4
29
40/45/50
500
1.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表