Chain bracket KA 32
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
open
MP 32.2 PowerLine
Individual components
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/offen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_32_2_powerline/kettenglied/kettenanschlussl_ka_32.prj},{NB=KA 32-FG0321000055-171},{TYP=KA 32-FG},{BESTNR=0321000055},{BEZEICHNUNG=Kettenanschluss Flexibel},{AUSF=mit Gewinde},{VPE=1},{A=171.0},{D=197.0},{E=185},{F=22.5},{F1=22},{G=57.8},{G1=95.5},{H=M5},{VER=2},{HX=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
VPE
[St.]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
KA 32-FB0321000054-45
KA 32-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
45.0
71.0
59
22.5
22
57.8
95.5
5.5
KA 32-FG0321000055-45
KA 32-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
45.0
71.0
59
22.5
22
57.8
95.5
M5
KA 32-FB0321000054-57
KA 32-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
57.0
83.0
71
22.5
22
57.8
95.5
5.5
KA 32-FG0321000055-57
KA 32-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
57.0
83.0
71
22.5
22
57.8
95.5
M5
KA 32-FB0321000054-62
KA 32-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
62.0
88.0
76
22.5
22
57.8
95.5
5.5
KA 32-FG0321000055-62
KA 32-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
62.0
88.0
76
22.5
22
57.8
95.5
M5
KA 32-FB0321000054-71
KA 32-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
71.0
97.0
85
22.5
22
57.8
95.5
5.5
KA 32-FG0321000055-71
KA 32-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
71.0
97.0
85
22.5
22
57.8
95.5
M5
KA 32-FB0321000054-84
KA 32-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
84.0
110.0
98
22.5
22
57.8
95.5
5.5
KA 32-FG0321000055-84
KA 32-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
84.0
110.0
98
22.5
22
57.8
95.5
M5
KA 32-FB0321000054-93
KA 32-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
93.0
119.0
107
22.5
22
57.8
95.5
5.5
KA 32-FG0321000055-93
KA 32-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
93.0
119.0
107
22.5
22
57.8
95.5
M5
KA 32-FB0321000054-96
KA 32-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
96.0
122.0
110
22.5
22
57.8
95.5
5.5
KA 32-FG0321000055-96
KA 32-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
96.0
122.0
110
22.5
22
57.8
95.5
M5
KA 32-FB0321000054-104
KA 32-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
104.0
130.0
118
22.5
22
57.8
95.5
5.5
KA 32-FG0321000055-104
KA 32-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
104.0
130.0
118
22.5
22
57.8
95.5
M5
KA 32-FB0321000054-107
KA 32-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
107.0
133.0
121
22.5
22
57.8
95.5
5.5
KA 32-FG0321000055-107
KA 32-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
107.0
133.0
121
22.5
22
57.8
95.5
M5
KA 32-FB0321000054-121
KA 32-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
121.0
147.0
135
22.5
22
57.8
95.5
5.5
KA 32-FG0321000055-121
KA 32-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
121.0
147.0
135
22.5
22
57.8
95.5
M5
KA 32-FB0321000054-133
KA 32-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
133.0
159.0
147
22.5
22
57.8
95.5
5.5
KA 32-FG0321000055-133
KA 32-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
133.0
159.0
147
22.5
22
57.8
95.5
M5
KA 32-FB0321000054-144
KA 32-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
144.0
170.0
158
22.5
22
57.8
95.5
5.5
KA 32-FG0321000055-144
KA 32-FG
0321000055
Kettenanschluss Flexibel
mit Gewinde
1
144.0
170.0
158
22.5
22
57.8
95.5
M5
KA 32-FB0321000054-146
KA 32-FB
0321000054
Kettenanschluss Flexibel
mit Buchse
1
146.0
172.0
160
22.5
22
57.8
95.5
5.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表