Chain bracket KA 62.4- F
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
open
MP 62.4 PowerLine
Individual components
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/offen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_62_4_powerline/kettenglied/kettenanschluss_ka_62_4.prj},{NB=0624000055-171},{TYP=KA 62.4-F - Bohrung, pendelnd},{BESTNR=0624000055},{AUS=mit Gewinde},{I=171},{VERS=1},{A=171},{F=20},{F1=45},{G=85},{G1=125},{H=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
A
Inside width
[mm]
O
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
0624000050-45
KA 62.4-F female
0624000050
mit Buchse
45
79
61
20
45
85
125
9
0624000051-45
KA 62.4-F male
0624000051
mit Buchse
45
79
61
20
45
85
125
9
0624000052-45
KA 62.4-F female, pendula...
0624000052
mit Buchse
45
79
61
20
45
85
125
9
0624000053-45
KA 62.4-F female
0624000053
mit Gewinde
45
79
61
20
45
85
125
9
0624000054-45
KA 62.4-F male
0624000054
mit Gewinde
45
79
61
20
45
85
125
9
0624000055-45
KA 62.4-F female, pendula...
0624000055
mit Gewinde
45
79
61
20
45
85
125
9
0624000050-57
KA 62.4-F female
0624000050
mit Buchse
57
91
73
20
45
85
125
9
0624000051-57
KA 62.4-F male
0624000051
mit Buchse
57
91
73
20
45
85
125
9
0624000052-57
KA 62.4-F female, pendula...
0624000052
mit Buchse
57
91
73
20
45
85
125
9
0624000053-57
KA 62.4-F female
0624000053
mit Gewinde
57
91
73
20
45
85
125
9
0624000054-57
KA 62.4-F male
0624000054
mit Gewinde
57
91
73
20
45
85
125
9
0624000055-57
KA 62.4-F female, pendula...
0624000055
mit Gewinde
57
91
73
20
45
85
125
9
0624000050-62
KA 62.4-F female
0624000050
mit Buchse
62
96
78
20
45
85
125
9
0624000051-62
KA 62.4-F male
0624000051
mit Buchse
62
96
78
20
45
85
125
9
0624000052-62
KA 62.4-F female, pendula...
0624000052
mit Buchse
62
96
78
20
45
85
125
9
0624000053-62
KA 62.4-F female
0624000053
mit Gewinde
62
96
78
20
45
85
125
9
0624000054-62
KA 62.4-F male
0624000054
mit Gewinde
62
96
78
20
45
85
125
9
0624000055-62
KA 62.4-F female, pendula...
0624000055
mit Gewinde
62
96
78
20
45
85
125
9
0624000050-71
KA 62.4-F female
0624000050
mit Buchse
71
105
87
20
45
85
125
9
0624000051-71
KA 62.4-F male
0624000051
mit Buchse
71
105
87
20
45
85
125
9
0624000052-71
KA 62.4-F female, pendula...
0624000052
mit Buchse
71
105
87
20
45
85
125
9
0624000053-71
KA 62.4-F female
0624000053
mit Gewinde
71
105
87
20
45
85
125
9
0624000054-71
KA 62.4-F male
0624000054
mit Gewinde
71
105
87
20
45
85
125
9
0624000055-71
KA 62.4-F female, pendula...
0624000055
mit Gewinde
71
105
87
20
45
85
125
9
0624000050-84
KA 62.4-F female
0624000050
mit Buchse
84
118
100
20
45
85
125
9
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表