目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
CJX-06-08CG - 链条-滚子链-插件线侧滚子链条
伍星工业铝材配件
链条链轮
成品链条
插件线带侧边滚子链条
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/spc/chain/cjxcg/cjxcg_asmtab.prj},{NB=06B-GZ-6},{PT=6},{WXCN=06B-GZ},{P=9.525},{DD1=6.35},{DD8=9.00},{BB1=5.75},{BB8=2.40},{DD2=3.28},{L=17.10},{LC=18.10},{HH2=8.26},{T=1.30},{TT=2.50},{PPATH=cjxcg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
WXCN
Wu Xing Chain No
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
DD1
d1 max
[mm]
DD8
d8 max
[mm]
BB1
b1 max
[mm]
BB8
b8 max
[mm]
DD2
d2 max
[mm]
L
L max
[mm]
LC
Lc max
[mm]
HH2
h2
[mm]
T
T max
[mm]
TT
t
[mm]
06B-GZ-6
06B-GZ
9.525
6.35
9.00
5.75
2.40
3.28
17.10
18.10
8.26
1.30
2.50
06C-GZ-6
06C-GZ
9.525
5.08
9.00
4.77
2.50
3.58
17.10
18.10
9.00
1.30
2.50
08A-NL-6
08A-NL
12.700
7.95
15.88
7.85
7.80
3.96
25.40
27.00
10.20
1.50
7.80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表