Closed One End
JTEKT Corporation(Koyo)
Needle roller bearings
Drawn cup needle roller bearings
Full Complement
Metric Series DL, DLF
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/needle_roller_bearings/drawn_cup_nrb/full_complement_type/metric_dl_dlf/closed_one_end_d_asmtab.prj},{NB=DLF 22 16},{ORDER=DLF 22 16},{FW=22},{D=28},{C=16},{C3=13.7},{CR=18.70},{CO=36.10},{CU=5.55},{NO=29000},{S=ND},{T=10},{EW=0},{B=10},{CSI=23.0820},{CSD=23.0820},{CD=25.2460},{DW=2.164},{L=14.30},{ST=14-C},{NOB=35},{VRS=2},{PDF=110},{PPATH=closed_one_end_d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
FW
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
C
Bearing Width
[mm]
C3
C3 min.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
CO
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
DLF 6 10
DLF 6 10
6
12
10
7.7
5.10
4.80
0.72
DLF 8 10
DLF 8 10
8
14
10
7.7
6.15
6.45
0.97
DLF 9 14 12
DLF 9 14 12
9
14
12
9.7
8.95
11.90
1.80
DLF 10 12
DLF 10 12
10
16
12
9.7
8.85
10.90
1.65
DLF 12 10
DLF 12 10
12
18
10
7.7
7.85
9.75
1.45
DLF 12 12
DLF 12 12
12
18
12
9.7
9.80
13.00
1.95
DLF 13 12
DLF 13 12
13
19
12
9.7
10.40
14.10
2.15
DLF 14 12
DLF 14 12
14
20
12
9.7
10.70
15.20
2.30
DLF 15 12
DLF 15 12
15
21
12
9.7
11.30
16.30
2.50
DLF 16 12
DLF 16 12
16
22
12
9.7
11.50
17.40
2.65
DLF 17 12
DLF 17 12
17
23
12
9.7
12.00
18.50
2.80
DLF 18 12
DLF 18 12
18
24
12
9.7
12.30
19.60
3.00
DLF 18 16
DLF 18 16
18
24
16
13.7
16.90
29.60
4.50
DLF 20 12
DLF 20 12
20
26
12
9.7
13.00
21.80
3.30
DLF 20 16
DLF 20 16
20
26
16
13.7
17.80
32.80
5.00
DLF 22 16
DLF 22 16
22
28
16
13.7
18.70
36.10
5.55
DLF 25 16
DLF 25 16
25
33
16
13.7
23.50
38.80
6.00
DLF 25 20
DLF 25 20
25
33
20
17.7
29.70
52.60
8.35
DLF 28 20
DLF 28 20
28
36
20
17.7
31.60
58.90
9.35
DLF 30 16
DLF 30 16
30
38
16
13.7
25.90
46.60
7.20
DLF 30 20
DLF 30 20
30
38
20
17.7
32.80
63.10
10.00
DLF 30 25
DLF 30 25
30
38
25
22.7
40.90
83.80
13.10
DLF 35 16
DLF 35 16
35
43
16
13.7
28.10
54.40
8.40
DLF 35 20
DLF 35 20
35
43
20
17.7
35.70
73.70
11.70
DLF 40 16
DLF 40 16
40
48
16
13.7
30.20
62.20
9.60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AXK, FNT Series
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Cylindrical Roller thrust bearings and cage assemblies
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Open Ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Open Ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Closed One End
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Open Ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
K, KZW
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Open
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Open ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
TDI type
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Open ends
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Shielded ZZ, ZZX
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
with Setscrew
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Double-row deep groove ball bearings
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성