카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
CLT33CB,CLT33CBH,CLT33S,CLT33L,CL34CB,CL34L - Rack Gears-L Fixed
PRiCi FA
Rotating motion parts
Gears And Rack
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b13/clt33cb.prj},{NB=CLT33CBH1.0-100-N},{LV1=Both Ends Machined},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{CODE=CLT33CBH},{MYCODE=M_RGEAH},{VAR02=1.0},{VAR04=100},{VAR06=N},{VAR08=},{VAR10=0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HN
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Number of Effective Teeth
ⁿ/ₐ
FIX04
L
[mm]
FIX06
P(Pitch)
[mm]
FIX08
Wa
[mm]
FIX10
H
[mm]
FIX12
h
[mm]
FIX14
B(Hole Pitch)
[mm]
FIX16
M(coarse thread)
ⁿ/ₐ
FIX18
d1
[mm]
FIX20
d2
[mm]
FIX22
Z1
[mm]
FIX24
K(Number of Holes)
ⁿ/ₐ
CLT33CB1.0-100-N
CLT33CB1.0-100-N
Both Ends Machined
Equivalent to S45C
-
Blackening treatment
CLT33CB
30
94.25
3.142
10
12
11.0
-
-
-
-
-
-
CLT33CBH1.0-100-N
CLT33CBH1.0-100-N
Both Ends Machined
Equivalent to S45C
HRC40~45
Blackening treatment
CLT33CBH
30
94.25
3.142
10
12
11.0
-
-
-
-
-
-
CLT33S1.0-300-N
CLT33S1.0-300-N
Both Ends Machined
Equivalent to SUS304
-
-
CLT33S
95
298.45
3.142
10
10
9.0
-
-
-
-
-
-
CLT34CB1.0-100-N
CLT34CB1.0-100-N
Economy
Equivalent to S45C
-
Blackening treatment
CLT34CB
29
98.00
3.142
10
12
11.0
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성