피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 70500G5A - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - GEOMET® 500
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/plate/70500g5a.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_70500G5A M10_400},{DES=Rondelle plate moyenne M},{NORME1=NFE 25513},{NORME2=-},{MATIERE=Acier 100HV},{REVETEMENT=Geomet® 500A},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=70500G5A M10},{LODLEVEL=400},{D=10},{D1=10.5},{S=2.0},{D2=22},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
emile_maurin_70500G5A M4
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M4
4
4.3
0.8
10
emile_maurin_70500G5A M5
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M5
5
5.3
1.0
12
emile_maurin_70500G5A M6
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M6
6
6.4
1.2
14
emile_maurin_70500G5A M7
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M7
7
7.4
1.5
16
emile_maurin_70500G5A M8
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M8
8
8.4
1.5
18
emile_maurin_70500G5A M10
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M10
10
10.5
2.0
22
emile_maurin_70500G5A M12
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M12
12
13.0
2.5
27
emile_maurin_70500G5A M14
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M14
14
15.0
2.5
30
emile_maurin_70500G5A M16
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M16
16
17.0
3.0
32
emile_maurin_70500G5A M18
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M18
18
19.0
3.0
36
emile_maurin_70500G5A M20
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M20
20
21.0
3.0
40
emile_maurin_70500G5A M22
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M22
22
23.0
3.0
45
emile_maurin_70500G5A M24
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Geomet® 500A
-
-
70500G5A M24
24
25.0
4.0
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성