카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Compact ejector "MEGA PUMP" with power blow-off function - SMPi 25 IMP RD M12-5
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPi / SMPi
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scpi_smpi/10_02_02_03365.prj},{NB=SMPi 25 IMP RD M12-5},{ARTNR=10.02.02.03365},{B=22},{D=6.6},{H=181.5},{H1=131.5},{H2=71.5},{H3=87.5},{H4=76},{L=120},{L1=129.7},{L2=112.5},{L3=67.5},{X1=27.5},{X2=14},{Y2=30},{DOE=85},{SR=11.1},{SR2=185},{ACS=17.4},{ACS2=290},{MACBO=200},{SLF=78},{RIHDCA=8},{RIHDV=9},{NZ=2.5},{MASS=0.56},{SR3=6.533},{ACS3=10.241},{MV2=-25.1},{CNSORDERNO=SMPi 25 IMP RD M12-5},{CTN=84141089},{G1=G1/4\"-IG},{G2=G3/8\"-IG},{G3=M12x1-AG},{G4=M4-IG},{PR=4.0 ... 7.0},{CV=Impulsventil},{OT=0 ... 50},{PR2=58.0...101.5},{IODD=10.02.02.03365},{INFOTEXT=Bemassung},{AAO677=Schmalz},{MANUFACTURER_URL=www.schmalz.com/de},{AAQ326=www.schmalz.com/en/10.02.02.03365},{AAO676=10.02.02.03365},{TC=SMPi 25 IMP RD M12-5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Type
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
d
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
G2
ⁿ/ₐ
G3
ⁿ/ₐ
G4
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
H2
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y2
[mm]
DOE
Degree of evacuation
[%]
SR
Suction rate (max.)
[m3/h]
SR2
Suction rate (max.)
[l/min]
ACS
Air consumption suction
[m3/h]
ACS2
Air consumption suction
[l/min]
MACBO
Max. air consumption blow off
[l/min]
SLF
Sound level free
[dB(A)]
PR
Pressure range (operating pressure)
[bar]
RIHDCA
Recomm. internal hose diameter compressed air
[mm]
RIHDV
Recomm. internal hose diameter vacuum
[mm]
CV
Control valve
ⁿ/ₐ
NZ
Nozzle diameter
[mm]
MASS
Weight
[kg]
OT
Operating temperature
[°C]
PR2
Pressure range (operating pressure)
[bar]
SR3
Suction rate (max.)
[cfm]
ACS3
Air consumption suction
[cfm]
MV2
Max. vacuum
[inHg]
IODD
IO Device Description
ⁿ/ₐ
SMPi 25 IMP RD M12-5
10.02.02.03365
SMPi 25 IMP RD M12-5
84141089
22
6.6
G1/4"-F
G3/8"-F
M12x1-M
M4-F
181.5
131.5
71.5
87.5
76
120
129.7
112.5
67.5
27.5
14
30
85
11.1
185
17.4
290
200
78
4.0 ... 7.0
8
9
Double pilot valve
2.5
0.56
0 ... 50
58.0...101.5
6.533
10.241
-25.1
10.02.02.03365
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성