카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Compact Ejectors SCPS / SCPSi - SCPSi 10 G02 NC M12-5
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPS / SCPSi
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scps_scpsi/10_02_02_04123.prj},{NB=SCPSi 10 G02 NC M12-5},{CNSORDERNO=SCPSi 10 G02 NC M12-5},{ARTNR=10.02.02.04123},{CTN=84141089},{B=18},{B1=18.6},{D=4.4},{D3=2.6},{G1=G1/8\"-IG},{G2=G1/8\"-IG},{G3=M12x1-AG},{H=98.95},{H2=40.75},{H3=47.5},{H4=16.5},{H5=5.5},{L=83.8},{L1=105},{L2=91.5},{L3=22},{L4=29.5},{X1=36.9},{X2=16},{Y1=12},{Y2=12},{NZ=10},{DOE=85},{SR=2.21},{SR2=36},{ACS=2.85},{ACS2=46},{ACBO=7.25},{MACBO=118},{NL=75},{SLS=61},{PR=2.0 ... 6.0},{MASS=0.195},{OT=0 ... 50},{PR2=29.0 ... 87.0},{SR3=1.271},{ACS3=1.624},{ACBO2=4.267},{MV=-25.1},{IODD=IODD_10.02.02.04123_de-DE_00},{INFOTEXT=Bemassung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
G2
ⁿ/ₐ
G3
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
NZ
Nozzle size
[mm]
DOE
Degree of evacuation
[%]
SR
Suction rate (max.)
[m³/h]
SR2
Suction rate (max.)
[l/min]
ACS
Air consumption suction
[m³/h]
ACS2
Air consumption suction
[l/min]
ACBO
Air consumption blow off
[m³/h]
MACBO
Max. air consumption blow off
[l/min]
NL
Sound level free
[dB]
SLS
Sound level suction
[dB]
PR
Pressure range (operating pressure)
[bar]
MASS
Weight
[kg]
OT
Operating temperature
[°C]
PR2
Pressure range (operating pressure)
[psi]
SR3
Suction rate (max.)
[cfm]
ACS3
Air consumption suction
[cfm]
ACBO2
Air consumption blow off
[cfm]
MV
Max. vacuum
[inHg]
IODD
IO Device Description
ⁿ/ₐ
SCPSi 10 G02 NC M12-5
SCPSi 10 G02 NC M12-5
10.02.02.04123
84141089
18
18.6
4.4
2.6
G1/8"-F
G1/8"-F
M12x1-M
98.95
40.75
47.5
16.5
5.5
83.8
105
91.5
22
29.5
36.9
16
12
12
10
85
2.21
36
2.85
46
7.25
118
75
61
2.0 ... 6.0
0.195
0 ... 50
29.0 ... 87.0
1.271
1.624
4.267
-25.1
IODD_10.02.02.04123_de-DE...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성