카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Compact Ejectors SCPSb - SCPSb 07 S04 NC
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPSb
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scpsb/10_02_02_04130.prj},{NB=SCPSb 07 S04 NC},{CNSORDERNO=SCPSb 07 S04 NC},{ARTNR=10.02.02.04130},{CTN=84141089},{B=18},{B1=18.6},{D=4.4},{D1=6.2},{D2=6.2},{D3=2.6},{H=78},{H1=97.75},{H2=40.75},{H3=47.5},{H4=16.5},{H5=5.5},{L=86.2},{L1=102.1},{L2=81.6},{L3=22},{L4=29.5},{X1=36.9},{X2=16},{Y1=12},{Y2=12},{NZ=07},{DOE=85},{SR=0.98},{SR2=16},{PR=2.0 ... 6.0},{MASS=0.165},{IODD=IODD_10.02.02.04130_de-DE_00},{INFOTEXT=Bemassung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
H
[mm]
H1
H2
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
NZ
Nozzle size
[mm]
DOE
Degree of evacuation
[%]
SR
Suction rate (max.)
[m³/h]
SR2
Suction rate (max.)
[l/min]
PR
Pressure range (operating pressure)
[bar]
MASS
Weight
[kg]
SCPSb 07 S04 NC
SCPSb 07 S04 NC
10.02.02.04130
84141089
18
18.6
4.4
6.2
6.2
2.6
78
97.75
40.75
47.5
16.5
5.5
86.2
102.1
81.6
22
29.5
36.9
16
12
12
07
85
0.98
16
2.0 ... 6.0
0.165
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성