카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link - SXMPi 30 NO Q M12-8
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_x_pump_sxpi_sxmpi_mit_io_link/10_02_02_03805.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.03805 SXMPi 30 NO Q M12-8},{NAME=10_02_02_03805},{INAME=10_02_02_03805},{SHA256=EW9yY9n17yfQiHc2YN98Dtmv97kTtUl6ZQMoa6RVBHk=},{NNCUSTOM=SXMPi 30 NO Q M12-8},{NTCUSTOM=Schmalz X-Pump},{NBCUSTOM=SXMPi 30 NO Q M12-8},{LINACUSTOM=SXMPi 30 NO Q M12-8},{ARTNR=10.02.02.03805},{C114=39},{C127=5.5},{C135=M12x1-AG},{C117=146},{C115=160},{C116=54},{C622=6},{C111=210},{C110=5},{C617=97},{C628=89},{C625=10},{C451=3,0 mm},{C489=85},{C882=220},{C883=13.2},{C874=380},{C875=22.8},{C870=320},{C493=-850},{C574=72},{C2201=3,0 ... 6,0},{C456=8},{C458=9},{C576=0.96},{C2220=0 ... 50},{C2202=43,5 ... 87,0},{C2203=7.769},{C2204=13.419},{C2206=-25.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C114
B
[mm]
C127
d
[mm]
C135
G2
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C115
H1
[mm]
C116
H2
[mm]
C622
H3
[mm]
C111
L
[mm]
C110
L2
[mm]
C617
L3
[mm]
C628
X1
[mm]
C625
Y1
[mm]
C451
Düsengröße
ⁿ/ₐ
C489
Evakuierungsgrad
[%]
C882
Saugvermögen (max)
[l/min]
C883
Saugvermögen (max)
[mł/h]
C874
Luftverbrauch (Saugen)
[l/min]
C875
Luftverbrauch (Saugen)
[mł/h]
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
[l/min]
C493
Vacuum (max)
[mbar]
C574
Schallpegel (frei)
[dB]
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
[bar]
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
[mm]
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
[mm]
C576
Weight
[kg]
C2220
Umgebungstemperatur
[°C]
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
[psi]
C2203
Saugvermögen (max)
[cfm]
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
[cfm]
C2206
Vacuum (max)
[inHg]
SCHMALZ 10.02.02.03805 SX...
10_02_02_03805
SXMPi 30 NO Q M12-8
Schmalz X-Pump
SXMPi 30 NO Q M12-8
SXMPi 30 NO Q M12-8
10.02.02.03805
39
5.5
M12x1-AG
146
160
54
6
210
5
97
89
10
3,0 mm
85
220
13.2
380
22.8
320
-850
72
3,0 ... 6,0
8
9
0.96
0 ... 50
43,5 ... 87,0
7.769
13.419
-25.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성