카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link - SXPi 30 NO Q 2xM12-5
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_x_pump_sxpi_sxmpi_mit_io_link/10_02_02_03783.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.03783 SXPi 30 NO Q 2xM12-5},{NAME=10_02_02_03783},{INAME=10_02_02_03783},{SHA256=Fn6Inbh5Tm/NnQj35WJEkU7YSN9upe8aP30MedLLywM=},{NNCUSTOM=SXPi 30 NO Q 2xM12-5},{NTCUSTOM=Schmalz X-Pump},{NBCUSTOM=SXPi 30 NO Q 2xM12-5},{LINACUSTOM=SXPi 30 NO Q 2xM12-5},{ARTNR=10.02.02.03783},{C114=39},{C127=5.5},{C135=M12x1-AG},{C117=108},{C115=120},{C116=54},{C622=6},{C111=210},{C110=5},{C617=97},{C628=89},{C625=10},{C451=3,0 mm},{C489=85},{C882=220},{C883=13.2},{C874=380},{C875=22.8},{C870=200},{C493=850},{C574=72},{C2201=3,0 ... 6,0},{C456=8},{C458=9},{C576=0.82},{C2220=0 ... 50},{C2202=43,5 ... 87,0},{C2203=7.769},{C2204=13.419},{C2205=7.062},{C2206=25.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C114
B
[mm]
C127
d
[mm]
C135
G2
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C115
H1
[mm]
C116
H2
[mm]
C622
H3
[mm]
C111
L
[mm]
C110
L2
[mm]
C617
L3
[mm]
C628
X1
[mm]
C625
Y1
[mm]
C451
Düsengröße
ⁿ/ₐ
C489
Evakuierungsgrad
[%]
C882
Saugvermögen (max)
[l/min]
C883
Saugvermögen (max)
[mł/h]
C874
Luftverbrauch (Saugen)
[l/min]
C875
Luftverbrauch (Saugen)
[mł/h]
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
[l/min]
C493
Vacuum (max)
[mbar]
C574
Schallpegel (frei)
[dB]
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
[bar]
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
[mm]
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
[mm]
C576
Weight
[kg]
C2220
Umgebungstemperatur
[°C]
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
[psi]
C2203
Saugvermögen (max)
[cfm]
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
[cfm]
C2205
Luftverbrauch (Abblasen)
[cfm]
C2206
Vacuum (max)
[inHg]
SCHMALZ 10.02.02.03783 SX...
10_02_02_03783
SXPi 30 NO Q 2xM12-5
Schmalz X-Pump
SXPi 30 NO Q 2xM12-5
SXPi 30 NO Q 2xM12-5
10.02.02.03783
39
5.5
M12x1-AG
108
120
54
6
210
5
97
89
10
3,0 mm
85
220
13.2
380
22.8
200
850
72
3,0 ... 6,0
8
9
0.82
0 ... 50
43,5 ... 87,0
7.769
13.419
7.062
25.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성