Compact unit KE2
Line Tech
Manufactured products
Compact Units
Size 2
Powered by
CAD모델 선택
{line_tech/eigenprodukte/kompakteinheiten/baugroesse2/ke2_asmtab.prj},{NB=KE2.2.0200AR005.0.01.0N-N7RNNN (0)},{IDNR=},{BA=Kompakteinheit KE},{BG=110x50},{AF=2},{HUB=200},{HUBST=0},{AD=mit Kunststoffabdeckband},{AN=Kugelgewindetrieb gerollt},{U=005},{ES=0},{MZ=freies Wellenende},{US=ohne Untersetzung},{MB=ohne Motoranbau},{VP=N},{TK=52 µm / 300 mm},{VK=R},{PES=N},{SB=N},{OPT=ohne Optionen},{LMAX=1480.000},{PPATH=ke2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BA
Design
ⁿ/ₐ
BG
Size (B x H)
ⁿ/ₐ
AD
Cover
ⁿ/ₐ
AN
Drive
ⁿ/ₐ
MZ
Mounting conditions
ⁿ/ₐ
US
Reduction
ⁿ/ₐ
MB
Motor mount
ⁿ/ₐ
TK
Tolerance class ball screw
ⁿ/ₐ
OPT
Options
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
LM
[mm]
PS
[mm]
GEW
Weight
[kg]
KE2.2.0200AR005.0.01.0N-N...
Compact unit KE
110x50
with plastic strapping
Rolled ball screw
free shaft end
without reduction
without drive mount
52 µm / 300 mm
without options
382.000
320.000
91.000
3.834
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성