目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CP14A,CP14AK,CP14ALK,CP14ARK - 膜片式聯軸器雙膜片式高剛性止動螺栓固定型
PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b11/cp14a_asmtab.prj},{NB=CP14AK16-6-6},{LV1=Key slot holes at both ends},{MMAT=aluminium alloy},{DMAT=stainless steel},{SUR=Natural anode},{ATT=Hexagon socket head bolt},{CODE=CP14AK},{VAR02=16},{VAR04=1},{VAR06=6},{VAR08=0.0},{VAR10=1},{VAR12=6},{VAR14=0.0},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{PPATH=cp14a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
軸孔形狀
ⁿ/ₐ
MMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
DMAT
膜片材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
L
[mm]
FIX06
LF
[mm]
FIX08
S
[mm]
FIX10
F
[mm]
FIX12
M
ⁿ/ₐ
FIX14
鎖緊扭矩
[N*m]
FIX16
額定扭矩
[N*m]
FIX18
最高轉速
[r/min]
FIX20
慣性力矩
[kg*m^2]
FIX22
靜態扭轉剛性
[N*m/rad]
FIX24
容許徑向偏差
[mm]
FIX26
容許角向偏差
[°]
FIX28
容許軸向偏差
[mm]
FIX30
重量
[g]
CP14A16-4-4
CP14A16-4-4
標準孔
鋁合金
不鏽鋼
本色陽極
内六角螺栓
CP14A
16.6
23.0
8.0
1.6
3.30
M2.5
0.8
0.5
10000
4.22×10-7
500
1.0
0.10
±0.1
11
CP14AK16-6-6
CP14AK16-6-6
兩端鍵槽孔
鋁合金
不鏽鋼
本色陽極
内六角螺栓
CP14AK
16.6
23.0
8.0
1.6
3.30
M2.5
0.8
0.5
10000
4.22×10-7
500
1.0
0.10
±0.1
11
CP14ALK16-6-6
CP14ALK16-6-6
d1端鍵槽孔
鋁合金
不鏽鋼
本色陽極
内六角螺栓
CP14ALK
16.6
23.0
8.0
1.6
3.30
M2.5
0.8
0.5
10000
4.22×10-7
500
1.0
0.10
±0.1
11
CP14ARK16-4-6
CP14ARK16-4-6
d2端鍵槽孔
鋁合金
不鏽鋼
本色陽極
内六角螺栓
CP14ARK
16.6
23.0
8.0
1.6
3.30
M2.5
0.8
0.5
10000
4.22×10-7
500
1.0
0.10
±0.1
11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表