目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CP25CK - 梅花式聯軸器 帶鍵槽止動螺絲固定型
PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b11/cp25ck_asmtab.prj},{NB=CP25CK30-5-5},{MMAT=S45C},{AMAT=polyurethane},{MSUR=Fe3O4 protective film},{ATT=Stop screw},{CODE=CP25CK},{VAR02=30},{VAR04=1},{VAR06=5},{VAR08=0.0},{VAR10=1},{VAR12=5},{VAR14=0.0},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{PPATH=cp25ck_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
MSUR
主體表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
L
[mm]
FIX06
L1
[mm]
FIX08
L2
[mm]
FIX10
L3
[mm]
FIX12
M
ⁿ/ₐ
FIX14
鎖緊扭矩
[N*m]
FIX16
額定扭矩
[N*m]
FIX18
最高轉速
[r/min]
FIX20
慣性力矩
[kg*m^2]
FIX22
靜態扭轉剛性
[N*m/rad]
FIX24
徑向偏差
[mm]
FIX26
角向偏差
[°]
FIX28
軸向偏差
[mm]
FIX30
重量
[g]
CP25CK30-5-5
CP25CK30-5-5
S45C
發黑
止動螺絲
CP25CK
30
35
11.7
11.6
10.0
M4
1.7
12
15000
1.1x10^-3
72
0.02
1
0~0.6
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表