slovenčina
English
CRT-CK/CB - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CR up to max. 300 kg
CR-C
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cr/cr_c/cr_c_tl_asmtab.prj},{NB=CRT 150 CK},{ORDERNO=CRT 150 CK},{WDAB=150x40},{WHEEL=150 CK 10},{LC=170},{H=181},{HD=12.5},{SR=140},{WB=Ball bearing},{VER=4},{VER1=C1},{VER2=205},{PPATH=../cr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CRT 80 CK
CRT 80 CK
80x30
60
106
12.5
108
Ball bearing
CRT 80 CB
CRT 80 CB
80x30
60
106
12.5
108
Roller bearing
CRT 100 CK
CRT 100 CK
100x30
80
128
12.5
108
Ball bearing
CRT 100 CB
CRT 100 CB
100x30
80
128
12.5
108
Roller bearing
CRT 125 CK
CRT 125 CK
125x38
120
154
12.5
108
Ball bearing
CRT 125 CB
CRT 125 CB
125x38
120
154
12.5
108
Roller bearing
CRT 150 CK
CRT 150 CK
150x40
170
181
12.5
140
Ball bearing
CRT 150 CB
CRT 150 CB
150x40
170
181
12.5
140
Roller bearing
CRT 160 CK
CRT 160 CK
160x40
180
191
12.5
168
Ball bearing
CRT 160 CB
CRT 160 CB
160x40
180
191
12.5
168
Roller bearing
CRT 180 CK
CRT 180 CK
180x45
200
218
12.5
168
Ball bearing
CRT 180 CB
CRT 180 CB
180x45
200
218
12.5
168
Roller bearing
CRT 200 CK
CRT 200 CK
200x50
230
240
12.5
168
Ball bearing
CRT 200 CB
CRT 200 CB
200x50
230
240
12.5
168
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성