目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CSSU - 氣動接頭-調速閥
PRiCi FA
氣動液壓部品
氣動接頭·氣動配件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/hhh/h11/cssu.prj},{NB=CSSU4},{MMAT=PBT},{MSUR=-},{TMAT=Brass},{TSUR=Electroless Nickel Plating},{MAT2=PBT},{SUR2=-},{CODE=CSSU},{MYCODE=P_CCSSU},{VAR02=4},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
MSUR
主體表面處理
ⁿ/ₐ
TMAT
螺紋部材質
ⁿ/ₐ
TSUR
螺紋部表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
配管直徑 D
[mm]
FIX04
A MAX
[mm]
FIX06
A MIN
[mm]
FIX08
D
[mm]
FIX10
E
[mm]
FIX12
F
[mm]
FIX14
P
[mm]
CSSU4
CSSU4
PBT
-
黃銅
鍍鎳
CSSU
4
26.0
22.3
10.5
14
14.9
3.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表