D-ASCAA, D-ASCDA, R-ASCAA, R-ASCDA, D-ASCAB, D-ASCDB, R-ASCAB, R-ASCDB - 夹具用定位销 - 精密级止动螺丝短型-切口型-肩型-前端形状选择型/选择-有表面面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/d_ascaa.prj},{NB=D-ASCAA8-P3.0-B5-L12-A30-E1},{SHP=A},{TSS=A},{MAT=1},{D=8},{DTOL=-0.005/-0.014},{P=3.0},{PALG=[3.0-10.0/0.1]},{B=5},{L=12},{LA=12,16,19},{A=30},{E=1},{H=11},{RA=1.5},{LL2=7.5},{LL3=3.5},{HH=1.2},{AS=M5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{H1A=8},{ALT4=},{RTC=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dg6 容差
[mm]
PALG
ⁿ/ₐ
BMIN
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
LL2
L2
[mm]
LL3
L3
[mm]
HH
h
[mm]
AS
适用的止动螺丝
ⁿ/ₐ
D-ASCAA6-P3.0-B5-L10-A30-...
D-ASCAA6-P3.0-B5-L10-A30-...
55HRC~ (表面 3000 HV)
DICOAT处理
6
-0.004/-0.012
[3.0-8.0/0.1]
5
9
0.0
0
5.5
2.5
1.0
M4
D-ASCAA8-P3.0-B5-L12-A30-...
D-ASCAA8-P3.0-B5-L12-A30-...
55HRC~ (表面 3000 HV)
DICOAT处理
8
-0.005/-0.014
[3.0-10.0/0.1]
5
11
0.0
0
7.5
3.5
1.2
M5
D-ASCAA10-P4.5-B5-L12-A30...
D-ASCAA10-P4.5-B5-L12-A30...
55HRC~ (表面 3000 HV)
DICOAT处理
10
-0.005/-0.014
[4.5-12.0/0.1]
5
13
0.0
0
7.5
3.5
1.2
M5
D-ASCAA12-P9.0-B5-L12-A30...
D-ASCAA12-P9.0-B5-L12-A30...
55HRC~ (表面 3000 HV)
DICOAT处理
12
-0.006/-0.017
[9.0-14.0/0.1]
5
15
0.0
0
7.5
3.5
1.2
M6
D-ASCAA16-P13.0-B5-L19-A3...
D-ASCAA16-P13.0-B5-L19-A3...
55HRC~ (表面 3000 HV)
DICOAT处理
16
-0.006/-0.017
[13.0-18.0/0.1]
5
19
0.0
0
10.5
5.5
2.0
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表