D-FATA, R-FATA, H-FATA, D-FATD, R-FATD, H-FATD - 지그용위치결정핀 - 자유지정타입-플랜지 붙이-고정나사타입-표면처리있음
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/d_fata.prj},{NB=D-FATA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0},{SHP=A},{MAT=1},{ST=1},{D=8},{P=3.0},{P1=[3.0:10.0/0.1]},{B=2.0},{BMIN=2},{BMAX=35},{L=5},{L1=[5:10/1]},{T=2.0},{LL1=8},{H=11},{DD=5},{R=1.5},{ASS=M5},{ALT1=},{ALT5=},{ALT2=},{SC=0},{ALT3=},{RC=0},{ALT4=},{RTC=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
h
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
ASS
적용고정나사
ⁿ/ₐ
W
[mm]
D-FATA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
D-FATA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
55 hRC~(표면 3000 hV)
6
8
9
4
1.0
M5
0
D-FATA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
D-FATA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
55 hRC~(표면 3000 hV)
8
8
11
5
1.5
M5
0
D-FATA10-P5.0-B3.0-L8-T2....
D-FATA10-P5.0-B3.0-L8-T2....
55 hRC~(표면 3000 hV)
10
8
13
7
2.0
m6
0
D-FATA12-P7.0-B3.0-L10-T2...
D-FATA12-P7.0-B3.0-L10-T2...
55 hRC~(표면 3000 hV)
12
10
15
9
3.0
m6
0
D-FATA16-P13.0-B5.0-L10-T...
D-FATA16-P13.0-B5.0-L10-T...
55 hRC~(표면 3000 hV)
16
10
19
13
4.0
M8
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성