D-LACAA, D-LACDA, R-LACAA, R-LACDA, D-LACAB, D-LACDB, R-LACAB, R-LACDB - 지그용위치결정핀 -일반급고정나사부쇼트타입 -홀개방형-플랜지 붙이타입-선단형상선택-표면처리있음
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/d_lacaa.prj},{NB=D-LACAA8-P3.0-B5-L12-A30-E1},{SHP=A},{TSS=A},{MAT=1},{D=8},{DTOL=0/-0.015},{P=3.0},{PALG=[3.0-10.0/0.1]},{B=5},{L=12},{LA=12,16,19},{A=30},{E=1},{H=11},{RA=1.5},{LL2=7.5},{LL3=3.5},{HH=1.2},{AS=M5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{H1A=8},{ALT4=},{RTC=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dh7 허용차
[mm]
PALG
ⁿ/ₐ
BMIN
[mm]
H
h
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
LL2
L2
[mm]
LL3
L3
[mm]
HH
h
[mm]
AS
적용고정나사
ⁿ/ₐ
D-LACAA6-P3.0-B5-L10-A30-...
D-LACAA6-P3.0-B5-L10-A30-...
55hRC~ (표 3000 hV)
디코트 처리
6
0/-0.012
[3.0-8.0/0.1]
5
9
0.0
0
5.5
2.5
1.0
M4
D-LACAA8-P3.0-B5-L12-A30-...
D-LACAA8-P3.0-B5-L12-A30-...
55hRC~ (표 3000 hV)
디코트 처리
8
0/-0.015
[3.0-10.0/0.1]
5
11
0.0
0
7.5
3.5
1.2
M5
D-LACAA10-P4.5-B5-L12-A30...
D-LACAA10-P4.5-B5-L12-A30...
55hRC~ (표 3000 hV)
디코트 처리
10
0/-0.015
[4.5-12.0/0.1]
5
13
0.0
0
7.5
3.5
1.2
M5
D-LACAA12-P9.0-B5-L12-A30...
D-LACAA12-P9.0-B5-L12-A30...
55hRC~ (표 3000 hV)
디코트 처리
12
0/-0.018
[9.0-14.0/0.1]
5
15
0.0
0
7.5
3.5
1.2
M6
D-LACAA16-P13.0-B5-L19-A3...
D-LACAA16-P13.0-B5-L19-A3...
55hRC~ (표 3000 hV)
디코트 처리
16
0/-0.018
[13.0-18.0/0.1]
5
19
0.0
0
10.5
5.5
2.0
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성