D-Lok Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - Stainless Housing, Corrosion Resistant Insert - DLEZ Normal Duty Stainless Steel Housed Pillow Blocks
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/p2b_ez_shcr_asmtab_m.prj},{NB=127741},{SERIES=206},{SS=30},{PN=127741},{DESCRIPTION=P2B-DLEZ-30M-SHCR},{W=1.18},{A=39.6},{B=158.8},{C=31.8},{DMIN=108.2},{DMAX=127.0},{F=M12},{F1=12.000},{G=23.6},{H=13.5},{J=79.5},{L=56.4},{M=41.4},{R=14.7},{S=24.9},{BOD=62.000},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=p2b_ez_shcr_body_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
[mm]
DMAX
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
127739
204
20
127739
P2B-DLEZ-20M-SHCR
0.65
32.5
127.0
25.4
85.9
106.2
M10
21.3
12.7
63.5
43.4
33.3
12.7
19.8
127740
205
25
127740
P2B-DLEZ-25M-SHCR
0.83
36.6
139.7
28.4
93.5
114.3
M10
21.6
13.5
68.8
50.5
36.6
14.2
22.4
127741
206
30
127741
P2B-DLEZ-30M-SHCR
1.18
39.6
158.8
31.8
108.2
127.0
M12
23.6
13.5
79.5
56.4
41.4
14.7
24.9
127742
207
35
127742
P2B-DLEZ-35M-SHCR
1.75
44.5
165.1
35.1
118.9
138.2
M12
23.9
14.2
92.2
68.3
47.8
17.0
27.4
127743
208
40
127743
P2B-DLEZ-40M-SHCR
2.22
51.1
177.8
38.1
131.6
152.4
M12
24.6
19.1
101.6
69.6
54.1
19.1
32.0
127744
210
50
127744
P2B-DLEZ-50M-SHCR
2.62
51.1
203.2
41.4
146.3
169.7
M16
29.0
15.7
109.5
82.3
57.2
19.1
32.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성