D-SANAA, D-SANDA, R-SANAA, R-SANDA, H-SANAA, H-SANDA, D-SANAB, D-SANDB, R-SANAB, R-SANDB, H-SANAB, H-SANDB - 지그용 위치결정핀-선단형상 선택 정밀급 플랜지 타입-수나사 타입-표면처리 있음
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/d_sana.prj},{NB=R-SANAA8-P3.0-B2-L5-A30-E1},{SHP=A},{MAT=SCM435},{ST=HCP},{TSS=A},{D=8},{P=3.0},{B=2},{L=5},{A=30},{E=1},{LL1=10},{H=11},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{MC=0},{ALT5=},{FC=0},{ALT6=},{RTC=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
h
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
EE
e
[mm]
H1
[mm]
R-SANAA6-P3.0-B2-L5-A30-E...
R-SANAA6-P3.0-B2-L5-A30-E...
6
9
0.0
0
0.000
0
R-SANAA8-P3.0-B2-L5-A30-E...
R-SANAA8-P3.0-B2-L5-A30-E...
8
11
0.0
0
0.000
0
R-SANAA10-P4.5-B2-L5-A30-...
R-SANAA10-P4.5-B2-L5-A30-...
10
13
0.0
0
0.000
0
R-SANAA12-P9.0-B2-L8-A30-...
R-SANAA12-P9.0-B2-L8-A30-...
12
15
0.0
0
0.000
0
R-SANAA16-P13.0-B2-L10-A3...
R-SANAA16-P13.0-B2-L10-A3...
16
19
0.0
0
0.000
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성