D-SLNNAA, D-SLNNDA, R-SLNNAA, R-SLNNDA, H-SLNNAA, H-SLNNDA, D-SLNNAB, D-SLNNDB, R-SLNNAB, R-SLNNDB, H-SLNNAB, H-SLNNDB - 夹具用定位销 -标准型 -前端形状选择型-螺帽固定型-有表面面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/d_slnnaa.prj},{NB=D-SLNNAA8-P10.0-B5-L5-A30-E1},{SHP=A},{TSS=A},{MAT=1},{ST=D},{D=8},{D1=8},{DTOL=0/-0.015},{P=10.0},{PALG=[10.0-16.0/0.1]},{B=5},{L=5},{L1A=5,8,10,12,15},{L2A=5,8,10,12,15},{A=30},{E=1},{LL1=10},{RA=4},{M=M8},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{MC=},{MC1='3','3', '4','4', '5','5', '6','6'},{ALT4=},{FC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dh7 容差
[mm]
PALG
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
D-SLNNAA6-P8.0-B5-L5-A30-...
D-SLNNAA6-P8.0-B5-L5-A30-...
55HRC~ (表面 3000 HV)
6
0/-0.012
[8.0-12.0/0.1]
6
0
0.0
D-SLNNAA8-P10.0-B5-L5-A30...
D-SLNNAA8-P10.0-B5-L5-A30...
55HRC~ (表面 3000 HV)
8
0/-0.015
[10.0-16.0/0.1]
10
0
0.0
D-SLNNAA10-P12.0-B5-L10-A...
D-SLNNAA10-P12.0-B5-L10-A...
55HRC~ (表面 3000 HV)
10
0/-0.015
[12.0-20.0/0.1]
12
0
0.0
D-SLNNAA10T-P12.0-B5-L10-...
D-SLNNAA10T-P12.0-B5-L10-...
55HRC~ (表面 3000 HV)
10T
0/-0.015
[12.0-20.0/0.1]
15
0
0.0
D-SLNNAA12-P14.0-B5-L10-A...
D-SLNNAA12-P14.0-B5-L10-A...
55HRC~ (表面 3000 HV)
12
0/-0.018
[14.0-25.0/0.1]
15
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表