D16, lead10
黑田精工株式会社
滚珠丝杠
AH Series
Powered by
CAD模型選擇
{kuroda_pr/ball_screws/ah_series/ah_d16_lead10_asmtab.prj},{NB=AH16103S-HSSR-0600X0600-C5F_FNSN120},{TYPE=AH16103S},{L=600},{SF=FN},{SS=SN},{DON=1},{N=20},{AG=C5},{AC=F : 0.005mm or less},{LS1=55},{LS8=10},{LT=57},{PPATH=../ad_series/parts/ball_screws_ad_ah_asmtpl.prj},{ACX=F}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TL
Thread lenght
[mm]
AG
Accuracy grade
ⁿ/ₐ
AC
Axis clearance
ⁿ/ₐ
AH16103S-HSSR-0600X0600-C...
AH16103S
600
C5
F : 0.005mm or less
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表