피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Nut - Zinc coated steel
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
Nut and slotted nuts
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/nut_and_slotted_nuts/nut_zinc.prj},{NB=Nut ANT1216},{CODE=ANT1216},{MAT=Zinc coated steel},{A=M16X1.5},{NDM=16},{P=1.50},{B=22},{C=5.0},{ACCMAT=Zinc}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
Nut ANA0810
ANA0810
Zinc coated steel
M4
7
3.2
Nut ANA1216
ANA1216
Zinc coated steel
M6
10
4.0
Nut ANA20
ANA20
Zinc coated steel
M8X1.25
13
5.0
Nut ANA25
ANA25
Zinc coated steel
M10X1.25
17
6.0
Nut ANA32
ANA32
Zinc coated steel
M10X1.5
17
6.0
Nut ANA40B
ANA40B
Zinc coated steel
M12X1.25
19
7.0
Nut ANA40
ANA40
Zinc coated steel
M12X1.75
19
7.0
Nut ANT1216
ANT1216
Zinc coated steel
M16X1.5
22
5.0
Nut ANA50B
ANA50B
Zinc coated steel
M16X1.5
24
8.0
Nut ANA5063
ANA5063
Zinc coated steel
M16X2
24
8.0
Nut ANT25E
ANT25E
Zinc coated steel
M18X1.25
24
5.0
Nut ANA80100
ANA80100
Zinc coated steel
M20X1.5
30
9.0
Nut ANT2025
ANT2025
Zinc coated steel
M22X1.5
27
8.0
Nut ANA125X
ANA125X
Zinc coated steel
M27X2
41
12.0
Nut ANA160200X
ANA160200X
Zinc coated steel
M36X2
55
14.0
Nut ANA250X
ANA250X
Zinc coated steel
M42X2
65
16.0
Nut ANA320X
ANA320X
Zinc coated steel
M48X2
75
18.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성