您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAJ,DAMJ,DADJ,DAJK - 定位销-树脂大头型-P尺寸指定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1075.prj},{NB=DAJZQ2-2.5},{CODE=DAJ},{TYPE=P zhi ding-Z(ya)},{SHA=qiu},{MTA=ju(hei)},{USE=-45~95℃},{D=2},{DTOL=+0.008/+0.002},{DTOL2=-},{P=2.50},{PX=[2.50:4.00/0.01]},{L=4},{LX=4},{B=3},{C=0.5},{CX=0.5},{M=1.0},{LL=0},{MT=-},{MTX=0},{LL2=0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1232018052480.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MTA
材质
ⁿ/ₐ
USE
使用环境温度
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
Dm6 公差
ⁿ/ₐ
DTOL2
Dg6 公差
ⁿ/ₐ
L
最小单位1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
M
m
[mm]
LL
ℓ
[mm]
MT
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL2
ℓ2
[mm]
DAJZA1-1.5
DAJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
聚缩醛(黑色)
-45~95℃
1
+0.008/+0.002
-
3
3
0.3
0.5
0
-
0
DAJZA2-2.5
DAJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
聚缩醛(黑色)
-45~95℃
2
+0.008/+0.002
-
4
3
0.5
1.0
0
-
0
DAJZA3-3.5
DAJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
聚缩醛(黑色)
-45~95℃
3
+0.008/+0.002
-
5
5
0.5
2.0
1
-
0
DAJZA4-4.5
DAJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
聚缩醛(黑色)
-45~95℃
4
+0.012/+0.004
-
5
6
1.0
3.0
1
-
0
DAJZA5-5.5
DAJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
聚缩醛(黑色)
-45~95℃
5
+0.012/+0.004
-
10
6
1.0
3.0
1
-
0
DAJZA6-6.5
DAJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
聚缩醛(黑色)
-45~95℃
6
+0.012/+0.004
-
10
8
1.0
3.0
1
M3
5
DAJZA8-9
DAJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
聚缩醛(黑色)
-45~95℃
8
+0.015/+0.006
-
15
8
1.5
4.0
1
M5
8
DAJZA10-11
DAJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
聚缩醛(黑色)
-45~95℃
10
+0.015/+0.006
-
15
10
2.0
4.0
1
M5
8
DAMJZA1-1.5
DAMJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
MC尼龙(蓝色)
-40~120℃
1
+0.008/+0.002
-
3
3
0.3
0.5
0
-
0
DAMJZA2-2.5
DAMJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
MC尼龙(蓝色)
-40~120℃
2
+0.008/+0.002
-
4
3
0.5
1.0
0
-
0
DAMJZA3-3.5
DAMJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
MC尼龙(蓝色)
-40~120℃
3
+0.008/+0.002
-
5
5
0.5
2.0
1
-
0
DAMJZA4-4.5
DAMJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
MC尼龙(蓝色)
-40~120℃
4
+0.012/+0.004
-
5
6
1.0
3.0
1
-
0
DAMJZA5-5.5
DAMJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
MC尼龙(蓝色)
-40~120℃
5
+0.012/+0.004
-
10
6
1.0
3.0
1
-
0
DAMJZA6-6.5
DAMJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
MC尼龙(蓝色)
-40~120℃
6
+0.012/+0.004
-
10
8
1.0
3.0
1
M3
5
DAMJZA8-9
DAMJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
MC尼龙(蓝色)
-40~120℃
8
+0.015/+0.006
-
15
8
1.5
4.0
1
M5
8
DAMJZA10-11
DAMJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
MC尼龙(蓝色)
-40~120℃
10
+0.015/+0.006
-
15
10
2.0
4.0
1
M5
8
DADJZA1-1.5
DADJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
导电性MC尼龙CDR2(黑色)
-40~120℃
1
+0.008/+0.002
-
3
3
0.3
0.5
0
-
0
DADJZA2-2.5
DADJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
导电性MC尼龙CDR2(黑色)
-40~120℃
2
+0.008/+0.002
-
4
3
0.5
1.0
0
-
0
DADJZA3-3.5
DADJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
导电性MC尼龙CDR2(黑色)
-40~120℃
3
+0.008/+0.002
-
5
5
0.5
2.0
1
-
0
DADJZA4-4.5
DADJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
导电性MC尼龙CDR2(黑色)
-40~120℃
4
+0.012/+0.004
-
5
6
1.0
3.0
1
-
0
DADJZA5-5.5
DADJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
导电性MC尼龙CDR2(黑色)
-40~120℃
5
+0.012/+0.004
-
10
6
1.0
3.0
1
-
0
DADJZA6-6.5
DADJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
导电性MC尼龙CDR2(黑色)
-40~120℃
6
+0.012/+0.004
-
10
8
1.0
3.0
1
M3
5
DADJZA8-9
DADJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
导电性MC尼龙CDR2(黑色)
-40~120℃
8
+0.015/+0.006
-
15
8
1.5
4.0
1
M5
8
DADJZA10-11
DADJ
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
导电性MC尼龙CDR2(黑色)
-40~120℃
10
+0.015/+0.006
-
15
10
2.0
4.0
1
M5
8
DAJKZA1-1.5
DAJK
P尺寸指定型-Z(压入)
锥头型
PEEK(自然色象牙白)
-50~250℃
1
+0.008/+0.002
-
3
3
0.3
0.5
0
-
0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DAJSB,DAGJSB,DACJSB,DASJSB,DAJSPB,DAGJSPB,DACJSPB,DASJSPB,DAJDS,DAGJDS,DACJ...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
JPQSB, SJPQSB, CJPQSB, JPQSPB, SJPQSPB, CJPQSPB - 定位销-小头球面型型-标准型-P尺寸固定型
Misumi
29.05.2023
JPQB, SJPQB, CJPQB, JPQPB, SJPQPB, CJPQPB - 定位销-大头球面型型-标准型-P尺寸指定型
Misumi
29.05.2023
JPQNBB, SJPQNBB, CJPQNBB - 定位销-大头球面型型-外螺纹-P尺寸固定型
Misumi
29.05.2023
JPQTBB, SJPQTBB, CJPQTBB - 定位销 大头球面型 内螺纹型 P尺寸指定型
Misumi
29.05.2023
LACHPMG - 大头球面定位销 嵌入·直径固定型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
DACFSS,DACPSS,DACTSS,DACXSS - 定位销-小径定位销-高硬度不锈钢-小头型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
YBU21_38 - 定位销 大头锥角型 内螺纹型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCR21_38 - 定位销 小头锥角型 圆型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YGC41_56 - 定位销 大头平头型 标准型· P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAMG - 精密定位销-大头球面型
上隆SAMLO
15.01.2024
DIN 934 - Hex nut
Chinese Manufacturers
27.05.2014
BN 116 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, black-oxidized
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 934 - Hex nut
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表