DAFZWR,DAFZWRL,DAFZWS,DAFZWSL,FAFZWSSR,DAFVWR,DAFVWRL,DAFVWS,DAFVWSL,DAFVWSSR - 大肩型·外螺纹型·肩部尺寸指定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1114_3.prj},{NB=DAFZWSSR20-P16-L10-B5-T2-H21},{CODE=DAFZWSSR},{TYPE=wai-zhi},{SHA=yuan},{MAT=SUS440C},{HRD=cui huo48~53HRC},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=16.0},{PX=[16:20/0.1]},{L=10},{LX=[10:20/1]},{B=5.0},{T=2.0},{H=21.0},{C=3.0},{E=5.5},{W=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dg6 公差
ⁿ/ₐ
C
[mm]
M
ⁿ/ₐ
E
[mm]
W
(W)
[mm]
DAFZWR3-P2-L2-B2-T2-H6
DAFZWR
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
3
-0.002/-0.008
0.5
M3
1.5
1.0
DAFZWR4-P2-L2-B2-T2-H7
DAFZWR
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
4
-0.004/-0.012
1.0
M4
1.5
1.2
DAFZWR5-P3-L3-B2-T2-H8
DAFZWR
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
5
-0.004/-0.012
1.0
M5
2.5
1.5
DAFZWR6-P4-L3-B2-T2-H9
DAFZWR
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
6
-0.004/-0.012
1.0
M6
2.5
1.8
DAFZWR8-P5-L5-B2-T2-H11
DAFZWR
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
8
-0.005/-0.014
1.5
M8
3.5
2.2
DAFZWR10-P7-L5-B3-T2-H13
DAFZWR
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
10
-0.005/-0.014
2.0
M10
3.5
3.0
DAFZWR12-P7-L8-B3-T2-H13
DAFZWR
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
12
-0.006/-0.017
2.0
M12
3.5
3.2
DAFZWR16-P13-L8-B5-T2-H18
DAFZWR
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
16
-0.006/-0.017
2.0
M16
4.5
4.0
DAFZWR20-P16-L10-B5-T2-H2...
DAFZWR
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
20
-0.007/-0.020
3.0
M20
5.5
5.5
DAFZWRL3-P2-L2-B2-T2-H6
DAFZWRL
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
3
-0.002/-0.008
0.5
M3
1.5
1.0
DAFZWRL4-P2-L2-B2-T2-H7
DAFZWRL
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
4
-0.004/-0.012
1.0
M4
1.5
1.2
DAFZWRL5-P3-L3-B2-T2-H8
DAFZWRL
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
5
-0.004/-0.012
1.0
M5
2.5
1.5
DAFZWRL6-P4-L3-B2-T2-H9
DAFZWRL
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
6
-0.004/-0.012
1.0
M6
2.5
1.8
DAFZWRL8-P5-L5-B2-T2-H11
DAFZWRL
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
8
-0.005/-0.014
1.5
M8
3.5
2.2
DAFZWRL10-P7-L5-B3-T2-H13
DAFZWRL
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
10
-0.005/-0.014
2.0
M10
3.5
3.0
DAFZWRL12-P7-L8-B3-T2-H13
DAFZWRL
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
12
-0.006/-0.017
2.0
M12
3.5
3.2
DAFZWRL16-P13-L8-B5-T2-H1...
DAFZWRL
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
16
-0.006/-0.017
2.0
M16
4.5
4.0
DAFZWRL20-P16-L10-B5-T2-H...
DAFZWRL
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
20
-0.007/-0.020
3.0
M20
5.5
5.5
DAFZWS3-P2-L2-B2-T2-H6
DAFZWS
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
-
-
3
-0.002/-0.008
0.5
M3
1.5
1.0
DAFZWS4-P2-L2-B2-T2-H7
DAFZWS
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
-
-
4
-0.004/-0.012
1.0
M4
1.5
1.2
DAFZWS5-P3-L3-B2-T2-H8
DAFZWS
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
-
-
5
-0.004/-0.012
1.0
M5
2.5
1.5
DAFZWS6-P4-L3-B2-T2-H9
DAFZWS
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
1.0
M6
2.5
1.8
DAFZWS8-P5-L5-B2-T2-H11
DAFZWS
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
1.5
M8
3.5
2.2
DAFZWS10-P7-L5-B3-T2-H13
DAFZWS
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
2.0
M10
3.5
3.0
DAFZWS12-P7-L8-B3-T2-H13
DAFZWS
外螺纹型-肩部尺寸指定型
圆型
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.017
2.0
M12
3.5
3.2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表