DAS INCH - Deceleration Controller (Inch Size)
SMC
bp3_flow_control_equipment
DAS Deceleration Controller
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/das/das_inch_asmtab.prj},{NB=DAS5R-09},{GUI=DAS5R-09},{MODEL=DAS5R-09},{BODY=5},{MOUNTING=(R) Single side mounting (Right)},{D=5/16},{DX=7.93750},{H1=52},{H2=19.2},{H3=11.2},{H4=41.2},{L1=36.2},{L2=22.2},{L3UNLOCK=58.5},{L3LOCK=57.4},{L4=25},{L5=31.5},{L55=31.5},{L6=0},{L66=20},{L7=23.05},{L8=41},{T=M5X0.8},{CNSMASSEXACT=90},{NUMBER=9},{TW1=13.200},{TL1=3.000},{TW2=8.940},{TL2=0.900},{TW3=13.000},{TL3=1.500},{TW4=0.000},{TL4=0.000},{H5=2.8},{H53=1.0},{H6=6.000},{M1=19.0},{X1=0.000},{X2=0.000},{BL=0},{BR=3},{BR1=3},{FL=0},{FR=1},{PPATH=das_inch/assembly/das_inch_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Modle
ⁿ/ₐ
BODY
Body size
ⁿ/ₐ
MOUNTING
Mounting method
ⁿ/ₐ
D
Applicable tubing O.D.
[인치]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3UNLOCK
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
T
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
DAS5-03
DAS5-03
DAS5-03
5
(-) Both side mounting
5/32''
52
19.2
11.2
0.0
64.0
42.4
59.3
25
54.6
20
0.00
41
-
151
DAS5-07
DAS5-07
DAS5-07
5
(-) Both side mounting
1/4''
52
19.2
11.2
0.0
64.0
42.4
59.5
25
54.6
20
0.00
41
-
142
DAS5-09
DAS5-09
DAS5-09
5
(-) Both side mounting
5/16''
52
19.2
11.2
0.0
64.0
42.4
58.5
25
54.6
20
0.00
41
-
134
DAS5L-03
DAS5L-03
DAS5L-03
5
(L) Single side mounting ...
5/32''
52
19.2
11.2
41.2
36.2
22.2
59.3
25
31.5
1
23.05
41
M5X0.8
98
DAS5R-03
DAS5R-03
DAS5R-03
5
(R) Single side mounting ...
5/32''
52
19.2
11.2
41.2
36.2
22.2
59.3
25
31.5
0
23.05
41
M5X0.8
98
DAS5L-07
DAS5L-07
DAS5L-07
5
(L) Single side mounting ...
1/4''
52
19.2
11.2
41.2
36.2
22.2
59.5
25
31.5
0
23.05
41
M5X0.8
94
DAS5R-07
DAS5R-07
DAS5R-07
5
(R) Single side mounting ...
1/4''
52
19.2
11.2
41.2
36.2
22.2
59.5
25
31.5
0
23.05
41
M5X0.8
94
DAS5L-09
DAS5L-09
DAS5L-09
5
(L) Single side mounting ...
5/16''
52
19.2
11.2
41.2
36.2
22.2
58.5
25
31.5
0
23.05
41
M5X0.8
90
DAS5R-09
DAS5R-09
DAS5R-09
5
(R) Single side mounting ...
5/16''
52
19.2
11.2
41.2
36.2
22.2
58.5
25
31.5
0
23.05
41
M5X0.8
90
DAS7-09
DAS7-09
DAS7-09
7
(-) Both side mounting
5/16''
71
29.0
16.5
0.0
78.0
56.4
76.3
35
68.6
27
0.00
51
-
313
DAS7-11
DAS7-11
DAS7-11
7
(-) Both side mounting
3/8''
71
29.0
16.5
0.0
78.0
56.4
76.8
35
68.6
27
0.00
51
-
285
DAS7-13
DAS7-13
DAS7-13
7
(-) Both side mounting
1/2''
71
29.0
16.5
0.0
78.0
56.4
74.7
35
68.6
27
0.00
51
-
252
DAS7L-09
DAS7L-09
DAS7L-09
7
(L) Single side mounting ...
5/16''
71
29.0
16.5
58.1
43.2
29.2
76.3
35
38.5
0
26.90
51
M5X0.8
190
DAS7R-09
DAS7R-09
DAS7R-09
7
(R) Single side mounting ...
5/16''
71
29.0
16.5
58.1
43.2
29.2
76.3
35
38.5
0
26.90
51
M5X0.8
190
DAS7L-11
DAS7L-11
DAS7L-11
7
(L) Single side mounting ...
3/8''
71
29.0
16.5
58.1
43.2
29.2
76.8
35
38.5
0
26.90
51
M5X0.8
186
DAS7R-11
DAS7R-11
DAS7R-11
7
(R) Single side mounting ...
3/8''
71
29.0
16.5
58.1
43.2
29.2
76.8
35
38.5
0
26.90
51
M5X0.8
186
DAS7L-13
DAS7L-13
DAS7L-13
7
(L) Single side mounting ...
1/2''
71
29.0
16.5
58.1
43.2
29.2
74.7
35
38.5
0
26.90
51
M5X0.8
171
DAS7R-13
DAS7R-13
DAS7R-13
7
(R) Single side mounting ...
1/2''
71
29.0
16.5
58.1
43.2
29.2
74.7
35
38.5
0
26.90
51
M5X0.8
171
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ND9000 - Digital Valve Controller
SMC Corporation
02.02.2022
PAX1000 - Automatically Operated Type, Built-in Pulsation Attenuator (Inter...
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성