您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBG01 11 - 平行线式联轴器·螺钉固定长型·铝合金/不锈钢
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbg01_11.prj},{NB=DBG01-D40-d8-e8},{CODE=DBG01},{TYPE=luodingjiajingchangxin},{MTM=luhejing},{SUR=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=40},{DD=8.000},{EE=8},{L=56.0},{L1=17.0},{M=5.0},{A=14.0},{F=8.50},{ALT=8.0},{AIA=2},{AIE=0.20},{AIO=+0.1/-0.1},{SMO=600},{MNO=3800},{INM=3.3x10*5},{RST=4.0},{WEI=140.0},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
ALT
容许扭矩
[N*m]
AIA
容许安装偏角偏差
[N*m]
AIE
容许安装偏心偏差
[N*m]
AIO
容许安装轴向位移偏差
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
RST
螺钉坚固扭矩
[mm]
WEI
重量
[g]
DBG01-D12-d4-e4
DBG01
螺钉夹紧长型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
12
18.5
5.0
2.0
4.0
2.50
0.4
2
0.10
+0.3/-0.3
45
12000
7.8x10*8
0.5
3.6
DBG01-D16-d4-e4
DBG01
螺钉夹紧长型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
16
23.0
6.5
2.5
5.0
3.25
0.5
2
0.10
+0.4/-0.4
80
9500
3.4x10*7
1.0
9.2
DBG01-D20-d5-e5
DBG01
螺钉夹紧长型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
20
26.0
7.5
2.5
6.5
3.75
1.0
2
0.10
+0.5/-0.5
170
7600
9.1x10*7
1.0
16.0
DBG01-D25-d5-e5
DBG01
螺钉夹紧长型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
25
31.0
8.5
3.0
9.0
4.25
2.0
2
0.15
+0.5/-0.5
380
6100
2.6x10*7
1.5
28.0
DBG01-D32-d8-e8
DBG01
螺钉夹紧长型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
41.0
12.0
4.0
11.0
6.00
4.0
2
0.15
+0.1/-0.1
500
4800
9.7x10*6
2.5
64.0
DBG01-D40-d8-e8
DBG01
螺钉夹紧长型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
56.0
17.0
5.0
14.0
8.50
8.0
2
0.20
+0.1/-0.1
600
3800
3.3x10*5
4.0
140.0
DBG11-D12-d4-e4
DBG11
螺钉夹紧长型
SUS303
---
内六角圆柱头螺钉
12
18.5
5.0
2.0
4.0
2.50
0.3
2
0.10
+0.2/-0.2
64
12000
2.2x10*7
0.5
10.0
DBG11-D16-d4-e4
DBG11
螺钉夹紧长型
SUS303
---
内六角圆柱头螺钉
16
23.0
6.5
2.5
5.0
3.25
0.5
2
0.10
+0.3/-0.3
85
9500
9.0x10*7
1.0
25.0
DBG11-D20-d5-e5
DBG11
螺钉夹紧长型
SUS303
---
内六角圆柱头螺钉
20
26.0
7.5
2.5
6.5
3.75
1.0
2
0.10
+0.3/-0.3
250
7600
2.5x10*6
1.0
43.0
DBG11-D25-d5-e5
DBG11
螺钉夹紧长型
SUS303
---
内六角圆柱头螺钉
25
31.0
8.5
3.0
9.0
4.25
2.0
2
0.15
+0.4/-0.4
330
6100
7.1x10*6
1.5
78.0
DBG11-D32-d8-e8
DBG11
螺钉夹紧长型
SUS303
---
内六角圆柱头螺钉
32
41.0
12.0
4.0
11.0
6.00
3.5
2
0.15
+0.5/-0.5
850
4800
2.7x10*5
2.5
170.0
DBG11-D40-d8-e8
DBG11
螺钉夹紧长型
SUS303
---
内六角圆柱头螺钉
40
56.0
17.0
5.0
14.0
8.50
8.0
2
0.20
+0.5/-0.5
1000
3800
9.0x10*5
4.0
370.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表