DBJ01 12 - 膜片式联轴器·螺钉夹紧型·单膜片/双膜片·高钢性·铝合金
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbj01_12.prj},{NB=DBJ02-D55-d12-e12},{CODE=DBJ02},{TYPE=luodingjiajingxindanmopian},{MTM=luhejing},{DIM=stainless steel},{LHS=clear anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=55},{DD=12},{EE=12},{L=37.2},{L1=16.0},{A=20.5},{F=7.0},{M=5.0},{TIT=6.0},{ALT=25.0},{AIA=1.5},{AIE=0.25},{AIO=+0.3/-0.3},{SMO=33000},{MNO=10000},{INM=1.19x10*4},{WEI=180},{DC=N/A},{DD2=N/A},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
DIM
膜片材质
ⁿ/ₐ
LHS
主休表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d公差
[mm]
EETOL
e公差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TIT
紧固扭力
[mm]
ALT
容许扭矩
[mm]
AIA
容许安装偏角偏差
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
[N*m]
AIO
容许安装轴向位移偏差
[mm]
SMO
静态扭矩刚性
[N.m/rad]
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
DBJ01-D21-d4-e4
DBJ01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
21
+0.018/0
+0.018/0
16.7
7.0
7.0
3.5
2.5
1.2
1.2
1.0
0.10
+0.2/-0.2
1700
10000
1.11x10*6
12
DBJ01-D28-d5-e5
DBJ01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
28
+0.018/0
+0.018/0
21.0
9.0
9.5
4.0
3.0
1.5
1.6
1.2
0.15
+0.2/-0.2
6000
10000
4.68x10*6
30
DBJ01-D34-d6-e6
DBJ01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
34
+0.018/0
+0.018/0
23.3
9.8
12.0
5.0
3.0
1.5
4.0
1.5
0.20
+0.2/-0.2
8000
10000
1.1x10*5
45
DBJ01-D46-d8-e8
DBJ01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
46
+0.022/0
+0.022/0
29.8
12.6
16.5
6.0
4.0
3.5
10.0
1.5
0.25
+0.3/-0.3
20000
10000
4.7x10*5
105
DBJ01-D55-d12-e12
DBJ01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
55
+0.027/0
+0.027/0
37.2
16.0
20.5
7.0
5.0
6.0
25.0
1.5
0.25
+0.3/-0.3
33000
10000
1.19x10*4
180
DBJ02-D21-d4-e4
DBJ02
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
21
+0.018/0
+0.018/0
16.7
7.0
7.0
3.5
2.5
1.2
1.2
1.0
0.10
+0.2/-0.2
1700
10000
1.11x10*6
12
DBJ02-D28-d5-e5
DBJ02
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
28
+0.018/0
+0.018/0
21.0
9.0
9.5
4.0
3.0
1.5
1.6
1.2
0.15
+0.2/-0.2
6000
10000
4.68x10*6
30
DBJ02-D34-d6-e6
DBJ02
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
34
+0.018/0
+0.018/0
23.3
9.8
12.0
5.0
3.0
1.5
4.0
1.5
0.20
+0.2/-0.2
8000
10000
1.1x10*5
45
DBJ02-D46-d8-e8
DBJ02
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
46
+0.022/0
+0.022/0
29.8
12.6
16.5
6.0
4.0
3.5
10.0
1.5
0.25
+0.3/-0.3
20000
10000
4.7x10*5
105
DBJ02-D55-d12-e12
DBJ02
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
55
+0.027/0
+0.027/0
37.2
16.0
20.5
7.0
5.0
6.0
25.0
1.5
0.25
+0.3/-0.3
33000
10000
1.19x10*4
180
DBJ11-D21-d4-e4
DBJ11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
21
+0.018/0
+0.018/0
24.5
7.0
7.0
3.5
2.5
1.2
1.2
1.0
0.00
+0.1/-0.1
800
10000
7.9x10*7
17
DBJ11-D28-d5-e5
DBJ11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
28
+0.018/0
+0.018/0
32.0
9.0
9.5
4.0
3.0
1.5
1.6
1.2
0.00
+0.1/-0.1
3000
10000
3.24x10*6
42
DBJ11-D34-d6-e6
DBJ11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
34
+0.018/0
+0.018/0
35.0
9.8
12.0
5.0
3.0
1.5
4.0
1.5
0.00
+0.1/-0.1
4800
10000
7.6x10*6
65
DBJ11-D46-d8-e8
DBJ11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
46
+0.022/0
+0.022/0
44.0
12.6
16.5
6.0
4.0
3.5
10.0
1.5
0.00
+0.15/-0.15
11500
10000
3.23x10*5
151
DBJ11-D55-d12-e12
DBJ11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
55
+0.027/0
+0.027/0
55.0
16.0
20.5
7.0
5.0
6.0
25.0
1.5
0.00
+0.15/-0.15
19000
10000
8.19x10*5
260
DBJ12-D21-d4-e4
DBJ12
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
21
+0.018/0
+0.018/0
24.5
7.0
7.0
3.5
2.5
1.2
1.2
1.0
0.00
+0.1/-0.1
800
10000
7.9x10*7
17
DBJ12-D28-d5-e5
DBJ12
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
28
+0.018/0
+0.018/0
32.0
9.0
9.5
4.0
3.0
1.5
1.6
1.2
0.00
+0.1/-0.1
3000
10000
3.24x10*6
42
DBJ12-D34-d6-e6
DBJ12
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
34
+0.018/0
+0.018/0
35.0
9.8
12.0
5.0
3.0
1.5
4.0
1.5
0.00
+0.1/-0.1
4800
10000
7.6x10*6
65
DBJ12-D46-d8-e8
DBJ12
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
46
+0.022/0
+0.022/0
44.0
12.6
16.5
6.0
4.0
3.5
10.0
1.5
0.00
+0.15/-0.15
11500
10000
3.23x10*5
151
DBJ12-D55-d12-e12
DBJ12
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
55
+0.027/0
+0.027/0
55.0
16.0
20.5
7.0
5.0
6.0
25.0
1.5
0.00
+0.15/-0.15
19000
10000
8.19x10*5
260
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表