您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBL31 - 膜片免键式联轴器.单膜片.高扭矩.高速度.碳钢
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl31.prj},{NB=DBL31-D90-d20-e20},{CODE=DBL31},{TYPE=mianjianshidanmopian},{MAT=S45C},{MAT1=SUS301CSP},{SUR=fahei},{D=90},{D1=90},{DD=20},{EE=20},{L=70},{L1=31.0},{W=8},{M=M8},{M00=8},{M1=M6},{M11=6},{M2=M6},{M22=6},{NJ=180},{ZDNJ=360},{ZS=14000},{LJ=2x10*-3},{NJGX=140x10*3},{JXPZ=0.02},{ZXPZ=0.5},{ZHXI=+0.5/-0.5},{ZL=1943},{LINK=webxxx},{D2=73.00},{L4=10.0},{L5=7.0},{L6=10.0},{D4=70},{D5=59.0},{D6=14.0},{D7=56},{L7=10.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
L
[mm]
W
W(无)
[mm]
M
选择
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
NJ
额定扭矩(N-m)
ⁿ/ₐ
ZDNJ
最大扭矩(N-m)
ⁿ/ₐ
ZS
最高转速(rpm)
ⁿ/ₐ
LJ
惯性力矩(kg-m2)
ⁿ/ₐ
NJGX
静态扭矩刚性(Nm/rad)
ⁿ/ₐ
JXPZ
径向偏差(mm)
ⁿ/ₐ
ZXPZ
角向偏差(°)
ⁿ/ₐ
ZHXI
轴向偏差(mm)
ⁿ/ₐ
ZL
重量(g)
ⁿ/ₐ
DBL31-D56-d14-e14
DBL31
免键式单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
56
65
29.0
7
M5
M5
M5
50
100
18000
0.42x10*-3
41x10*3
0.02
0.5
+0.5/-0.5
680
DBL31-D70-d18-e18
DBL31
免键式单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
70
65
29.0
7
M6
M6
M6
70
140
17000
0.65x10*-3
58x10*3
0.02
0.5
+0.5/-0.5
904
DBL31-D70L-d18-e16
DBL31
免键式单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
70L
90
41.5
7
M6
M6
M6
70
140
17000
0.75x10*-3
67x10*3
0.02
0.5
+0.5/-0.5
1250
DBL31-D80-d18-e18
DBL31
免键式单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
80
70
31.0
8
M8
M6
M6
125
250
16000
1x10*-3
62x10*3
0.02
0.5
+0.5/-0.5
1178
DBL31-D80L-d18-e18
DBL31
免键式单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
80L
95
43.5
8
M8
M6
M6
125
250
16000
1.15x10*-3
71x10*3
0.02
0.5
+0.5/-0.5
1550
DBL31-D90-d20-e20
DBL31
免键式单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
90
70
31.0
8
M8
M6
M6
180
360
14000
2x10*-3
140x10*3
0.02
0.5
+0.5/-0.5
1943
DBL31-D90L-d20-e20
DBL31
免键式单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
90L
110
50.5
9
M8
M6
M6
180
360
14000
2.3x10*-3
160x10*3
0.02
0.5
+0.5/-0.5
2100
DBL31-D100-d24-e24
DBL31
免键式单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
100
70
31.0
8
M8
M6
M6
280
560
12000
2.95x10*-3
160x10*3
0.02
0.5
+0.5/-0.5
1946.5
DBL31-D100L-d24-e24
DBL31
免键式单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
100L
124
57.0
10
M8
M6
M6
280
560
12000
3.39x10*-3
184x10*3
0.02
0.5
+0.5/-0.5
2250
DBL31-D126-d28-e28
DBL31
免键式单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
126
100
44.5
11
M10
M6
M6
450
900
10000
6.35x10*-3
450x10*3
0.02
0.5
+0.5/-0.5
4042
DBL31-D126L-d28-e28
DBL31
免键式单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
126L
152
70.5
11
M10
M6
M6
450
900
10000
7.3x10*-3
517x10*3
0.02
0.5
+0.5/-0.5
4500
DBL31-D144-d32-e32
DBL31
免键式单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
144
118
53.0
12
M12
M8
M8
760
1520
8000
11.33x10*-3
785x10*3
0.02
0.5
+0.5/-0.5
4502
DBL31-D144L-d32-e32
DBL31
免键式单膜片
S45C
SUS301CSP
发黑
144L
170
79.0
12
M12
M8
M8
760
1520
8000
13x10*-3
902x10*3
0.02
0.5
+0.5/-0.5
8039
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表