Diaphragm Valve Type 14 - DIN PN 10, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Diaphragm valves
Diaphragm Valve Type 14
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/diaphragm_valves/dv_type_14/din/valve_type_14_din_asmtab.prj},{NB=V14MHUEFD032},{CNSORDERNO=V14MHUEFD032},{NDMM=32},{NDINCH=1 1/4},{MD=32.00},{D=140.00},{C=100.00},{MN=4},{MH=18.00},{D1=67 x 80},{D2=100.00},{ML1=12.00},{L=180.00},{MT=16.00},{H=116.00},{H1=97.00},{H2=22.50},{S=25.00},{S1=7.00},{S2=13.00},{VER=1},{IDNR=DIN},{PPATH=../../../jis/parts_14_15_72/valve_type_14_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
[mm]
NDINCH
[인치]
MD
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
MN
[mm]
MH
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
ML1
[mm]
L
[mm]
MT
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
V14MHUEFD015
V14MHUEFD015
15
1/2
16.00
95.00
65.00
4
14.00
54 x 66
100.00
10.00
130.00
12.00
104.00
86.00
19.50
25.00
7.00
13.00
V14MHUEFD020
V14MHUEFD020
20
3/4
20.00
100.00
75.00
4
14.00
54 x 67
100.00
10.00
150.00
13.00
106.00
88.00
17.50
25.00
7.00
13.00
V14MHUEFD025
V14MHUEFD025
25
1
25.00
115.00
85.00
4
14.00
67 x 80
100.00
12.00
160.00
13.00
111.00
93.00
18.50
25.00
7.00
13.00
V14MHUEFD032
V14MHUEFD032
32
1 1/4
32.00
140.00
100.00
4
18.00
67 x 80
100.00
12.00
180.00
16.00
116.00
97.00
22.50
25.00
7.00
13.00
V14MHUEFD040
V14MHUEFD040
40
1 1/2
40.00
150.00
110.00
4
18.00
108 x 108
156.00
21.00
200.00
20.00
177.00
144.00
27.50
45.00
9.00
15.00
V14MHUEFD050
V14MHUEFD050
50
2
52.00
165.00
125.00
4
18.00
123 x 123
156.00
25.00
230.00
22.00
191.00
158.00
36.00
45.00
9.00
15.00
V14MHUEFD065
V14MHUEFD065
65
3
67.00
185.00
145.00
4
18.00
175
220.00
34.00
290.00
22.00
266.00
188.00
61.00
85.00
11.00
20.00
V14MHUEFD080
V14MHUEFD080
80
4
78.00
200.00
160.00
8
18.00
201
220.00
42.00
310.00
24.00
280.00
202.00
63.00
100.00
15.00
28.00
V14MHUEFD100
V14MHUEFD100
100
5
100.00
220.00
180.00
8
18.00
241
257.00
50.00
350.00
24.00
329.00
241.00
78.00
120.00
15.00
15.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성