카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 71752 AL - Fork joints, Aluminium
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Fork joints, Fork heads
DIN71752 AL
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/gabelgelenke_gabelkoepfe/din71752_al/gn71752_al.prj},{NB=Gabelkopf ohne Bolzen DIN71752-8-32-M8-AL},{ARTNR=DIN71752-8-32-M8-AL},{PARTNUMBER=DIN 71752-8-32-M8-AL},{NORMNR=DIN 71752},{D1=8},{L1=32},{LX=16,32},{R=16.000},{K=1.500},{Z=1.000},{X=0.900},{Y=0.200},{W=1.100},{D2=M8},{NDM=8},{KDM=6.647},{A=16},{A1=22},{B=8},{D3=14},{L4=12.0},{WEIGHT=0.0183},{CTN=76169990},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
h11
[mm]
L1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-4-8-M4-AL
4
8
M4
8
4
8
16
21
6.0
0.0016
76169990
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-4-16-M4-AL
4
16
M4
8
4
8
24
29
6.0
0.0000
76169990
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-5-10-M5-AL
5
10
M5
10
5
9
20
26
7.5
0.0030
76169990
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-5-20-M5-AL
5
20
M5
10
5
9
30
36
7.5
0.0060
76169990
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-6-12-M6-AL
6
12
M6
12
6
10
24
31
9.0
0.0045
76169990
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-6-24-M6-AL
6
24
M6
12
6
10
36
43
9.0
0.0000
76169990
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-8-16-M8-AL
8
16
M8
16
8
14
32
42
12.0
0.0123
76169990
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-8-32-M8-AL
8
32
M8
16
8
14
48
58
12.0
0.0183
76169990
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-10-20-M10-AL
10
20
M10
20
10
18
40
52
15.0
0.0280
76169990
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-10-40-M10-AL
10
40
M10
20
10
18
60
72
15.0
0.0000
76169990
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-12-24-M12-AL
12
24
M12
24
12
20
48
62
18.0
0.0390
76169990
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-12-48-M12-AL
12
48
M12
24
12
20
72
86
18.0
0.0000
76169990
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-14-28-M14-AL
14
28
M14
28
14
24
56
72
22.5
0.0569
76169990
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-14-56-M14-AL
14
56
M14
28
14
24
85
101
22.5
0.0000
76169990
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-16-32-M16-AL
16
32
M16
32
16
26
64
83
24.0
0.0922
76169990
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-16-64-M16-AL
16
64
M16
32
16
26
96
115
24.0
0.0000
76169990
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성