Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN7551-KRG-KE-EG - 万向节KE符合撤回标准DIN 7551,类似于DIN 808,材料为钢,无孔、有孔和有孔的键槽
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 808
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/kreuzgelenk_ke.prj},{NB=63012000},{ARTNR=63012000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 11SMn30 (1.0715)},{AUSF=mit Bohrung},{D1=12},{D2=20},{D4=21.5},{L1=18},{L2=62},{B=-},{T=-},{DM=20},{GEW=0.089},{BB=0},{TT=0.0},{TYP=2},{PPATH=kreuzgel_ke_sbl.prj},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
D4
d4
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
DM
最大扭矩
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63001000
63001000
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
无内孔
0
10
10.5
12
40
-
-
2
0.020
84836020
63001300
63001300
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
无内孔
0
13
14.0
12
42
-
-
6
0.035
84836020
63001600
63001600
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
无内孔
0
16
17.5
15
52
-
-
8
0.067
84836020
63002000
63002000
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
无内孔
0
20
21.5
18
62
-
-
20
0.138
84836020
63002500
63002500
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
无内孔
0
25
26.5
22
74
-
-
30
0.230
84836020
63003200
63003200
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
无内孔
0
32
33.5
25
86
-
-
60
0.440
84836020
63004000
63004000
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
无内孔
0
40
42.0
32
108
-
-
160
0.880
84836020
63005000
63005000
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
无内孔
0
50
52.5
40
132
-
-
290
1.710
84836020
63006300
63006300
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
无内孔
0
63
64.0
50
166
-
-
550
3.070
84836020
63011000
63011000
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
带孔的
6
10
10.5
12
40
-
-
2
0.014
84836020
63011300
63011300
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
带孔的
8
13
14.0
12
42
-
-
6
0.024
84836020
63011600
63011600
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
带孔的
10
16
17.5
15
52
-
-
8
0.047
84836020
63012000
63012000
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
带孔的
12
20
21.5
18
62
-
-
20
0.089
84836020
63012500
63012500
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
带孔的
16
25
26.5
22
74
-
-
30
0.160
84836020
63013200
63013200
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
带孔的
20
32
33.5
25
86
-
-
60
0.310
84836020
63014000
63014000
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
带孔的
25
40
42.0
32
108
-
-
160
0.625
84836020
63015000
63015000
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
带孔的
32
50
52.5
40
132
-
-
290
1.200
84836020
63016300
63016300
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
带孔的
40
63
64.0
50
166
-
-
550
2.400
84836020
63011300N
63011300N
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
带内孔和键槽
8
13
14.0
12
42
2
9
6
0.024
84836020
63011600N
63011600N
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
带内孔和键槽
10
16
17.5
15
52
3
11.4
8
0.047
84836020
63012000N
63012000N
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
带内孔和键槽
12
20
21.5
18
62
4
13.8
20
0.089
84836020
63012500N
63012500N
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
带内孔和键槽
16
25
26.5
22
74
5
18.3
30
0.160
84836020
63013200N
63013200N
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
带内孔和键槽
20
32
33.5
25
86
6
22.8
60
0.310
84836020
63014000N
63014000N
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
带内孔和键槽
25
40
42.0
32
108
8
28.3
160
0.625
84836020
63015000N
63015000N
钢制
钢11SMn30 (1.0715)
带内孔和键槽
32
50
52.5
40
132
10
35.3
290
1.200
84836020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表