DK10-LAS/9S20 - Contrast Sensors
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Contrast Sensors+Color Sensors
Contrast Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/contrast20sensors2bcolor20sensors/contrast20sensors/dk10-las2f9s20.prj},{NB=DK10-LAS/9S20},{MANUID=DK10-LAS/9S20},{BAC640005=200},{BAD931005=300},{BAA038006=-10},{BAD823004=33},{BAA039006=50.00},{BAD856005=60.8},{BAD849004=85.6},{BAD900004=16500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.170},{LENGTH=0.094},{WIDTH=0.126},{DEPTH=0.050},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/4a/af/c400176a_int.png},{DESCSHORT=Print mark contrast sensor DK10-LAS/9S20},{EAN=4050143053445},{MANUTYPEDESC=DK10-LAS/9S20},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 2},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAC640005
Max. output current
[mA]
BAD931005
Nominal sensor width
[mm]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD857006
Laser protection class
ⁿ/ₐ
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
DK10-LAS/9S20
DK10-LAS/9S20
Print mark contrast senso...
4050143053445
DK10-LAS/9S20
200
300
-10
Laser diode, red light
DC
33
Glass
NPN
Block
50.00
Class 2
Polycarbonate
60.8
85.6
16500.000
Connector M12
1
SG
0.170
0.094
0.126
0.050
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성