피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
DM-02009 - Headless Press Fit Bushings - Type PM
Essentra Components
Cutting & Machining
Drills & Holemaking Tools
Drills & Accessories
Drill Bushings
Headless Press Fit Bushings
Headless Press Fit Bushings - Type PM
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_m00000000/l2_m03000000/l3_m03030000/l4_m03030300/l5_m03030303/p070160/dm-02009.prj},{NB=DM-09020},{PN=DM-09020},{AMERSID=1022836},{APACID=-},{EMEAID=-},{HIDDEN=No},{DRILLSIZE=9.0},{LENGTH=20},{OD=15 (+.028/+.039)},{TOLERANCE=+.028/+.039},{D1FILLET1=0.050},{D1FILLET2=0.050},{ODSKETCH1=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
DRILLSIZE
Drill Size
[mm]
LENGTH
Length
[mm]
OD
Outside Diameter
ⁿ/ₐ
DM-03008
DM-03008
1022805
-
-
3.0
8
6 (+.019/+.027)
DM-03012
DM-03012
1022813
-
-
3.0
12
6 (+.019/+.027)
DM-03016
DM-03016
1022822
-
-
3.0
16
6 (+.019/+.027)
DM-04008
DM-04008
1022806
-
-
4.0
8
7 (+.023/+.032)
DM-04012
DM-04012
1022814
-
-
4.0
12
7 (+.023/+.032)
DM-04016
DM-04016
1022823
-
-
4.0
16
7 (+.023/+.032)
DM-04212
DM-04212
1022815
-
-
4.2
12
8 (+.023/+.032)
DM-04516
DM-04516
1022824
-
-
4.5
16
8 (+.023/+.032)
DM-05520
DM-05520
1022832
-
-
5.5
20
10 (+.023/+.032)
DM-06010
DM-06010
1022807
-
-
6.0
10
10 (+.023/+.032)
DM-06016
DM-06016
1022825
-
-
6.0
16
10 (+.023/+.032)
DM-06020
DM-06020
1022833
-
-
6.0
20
10 (+.023/+.032)
DM-06410
DM-06410
1022808
-
-
6.4
10
12 (+.028/+.039)
DM-06810
DM-06810
1022809
-
-
6.8
10
12 (+.028/+.039)
DM-07010
DM-07010
1022810
-
-
7.0
10
12 (+.028/+.039)
DM-07016
DM-07016
1022826
-
-
7.0
16
12 (+.028/+.039)
DM-07020
DM-07020
1022834
-
-
7.0
20
12 (+.028/+.039)
DM-07510
DM-07510
1022811
-
-
7.5
10
12 (+.028/+.039)
DM-08010
DM-08010
1022812
-
-
8.0
10
12 (+.028/+.039)
DM-08016
DM-08016
1022827
-
-
8.0
16
12 (+.028/+.039)
DM-08020
DM-08020
1022835
-
-
8.0
20
12 (+.028/+.039)
DM-08512
DM-08512
1022816
-
-
8.5
12
15 (+.028/+.039)
DM-08520
DM-08520
1061859
-
-
8.5
20
15 (+.028/+.039)
DM-08525
DM-08525
1022842
-
-
8.5
25
15 (+.028/+.039)
DM-09012
DM-09012
1022817
-
-
9.0
12
15 (+.028/+.039)
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성