피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
DQ24C,DQ24CB,DQ24CN,DQ24K,DQ24KB,DQ24KN,DQ24S,DQ25C,DQ25CB,DQ25CN,DQ25S - Metal Washer- Flanged
PRiCi FA
Small parts
Gasket, Axle Ring and Gasket
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ggg/g13/dq24c.prj},{NB=DQ24KB-D5-H7-V2-T2-L4},{LV1=Standard Grade},{MAT=Equivalent to SKS3},{MAT2=SKS3},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{HN=55HRC~},{CODE=DQ24KB},{MYCODE=M_FTCSKB},{VAR02=5.0},{VAR04=7.0},{VAR06=2.0},{VAR08=2.0},{VAR10=4.0},{VAR12=},{VAR14=},{VAR16=},{VAR18=},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DQ24C-D5-H7-V2-T1-L2
DQ24C-D5-H7-V2-T1-L2
Standard Grade
Equivalent to S45C
-
-
DQ24C
DQ24CB-D5-H7-V2-T1-L2
DQ24CB-D5-H7-V2-T1-L2
Standard Grade
Equivalent to S45C
Blackening treatment
-
DQ24CB
DQ24CN-D5-H7-V2-T1-L2
DQ24CN-D5-H7-V2-T1-L2
Standard Grade
Equivalent to S45C
Electroless Nickel Platin...
-
DQ24CN
DQ24K-D5-H7-V2-T2-L4
DQ24K-D5-H7-V2-T2-L4
Standard Grade
Equivalent to SKS3
-
55HRC~
DQ24K
DQ24KB-D5-H7-V2-T2-L4
DQ24KB-D5-H7-V2-T2-L4
Standard Grade
Equivalent to SKS3
Blackening treatment
55HRC~
DQ24KB
DQ24KN-D5-H7-V2-T2-L4
DQ24KN-D5-H7-V2-T2-L4
Standard Grade
Equivalent to SKS3
Electroless Nickel Platin...
55HRC~
DQ24KN
DQ24S-D5-H7-V2-T1-L2
DQ24S-D5-H7-V2-T1-L2
Standard Grade
Equivalent to SUS420J2
-
45~50HRC
DQ24S
DQ25C-D5-H7-V2-T1-L2
DQ25C-D5-H7-V2-T1-L2
Precision Grade
Equivalent to S45C
-
-
DQ25C
DQ25CB-D5-H7-V2-T1-L2
DQ25CB-D5-H7-V2-T1-L2
Precision Grade
Equivalent to S45C
Blackening treatment
-
DQ25CB
DQ25CN-D5-H7-V2-T1-L2
DQ25CN-D5-H7-V2-T1-L2
Precision Grade
Equivalent to S45C
Electroless Nickel Platin...
-
DQ25CN
DQ25S-D5-H7-V2-T1-L2
DQ25S-D5-H7-V2-T1-L2
Precision Grade
Equivalent to SUS420J2
-
45~50HRC
DQ25S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성