카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-SGE - mit Dichtkantenring, Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schwenkverschraubungen, Richtungseinstellbare Verschraubungen
T-Hochdruck-Schwenk-Verschraubung
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/schwenkverschraubungen_richtungseinstellbare/t_hochdruck_schwenk_verschraubung/ds_sge.prj},{NB=SGE10ML},{BESTELLNR=SGE10ML},{AD=10},{D3=19},{MANM=60},{H=3.0},{I=12.0},{I2=15.5},{L2=30},{I3=14.0},{L3=42.0},{S1=19},{S2=22},{S3=19},{GEW=15.3},{L22=30.000},{NDM=16.000},{P=1.500},{L=22.500},{L1=11.500},{L4=15.500},{L5=11.000},{L6=21.000},{LD=7.000},{L1X=1.200},{AD1=12.300},{AD2=10.000},{AD3=8.000},{AD4=14.000},{AD5=15.300},{AD6=15.500},{AD7=16.900},{AD8=0.000},{K=24.000},{K1=25.000},{K2=0.000},{TL=8.500},{VER=1},{HIDE=0},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-SGE 10-ML/ZN},{PB=L / PB 315},{INFO=T - Hochdruck-Schwenk-Verschraubung},{G=M14x1,5},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DKA=DKA_M14},{SHEO=SHEO_M14X1,5},{OR=O-Ring 12.5x1.5},{G1=M 16X1,5},{SK=XSGERM1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PB
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
D3
Durchmesser
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
H
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
S3
Schlüsselweite
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Material
ⁿ/ₐ
OR
O-Ring
ⁿ/ₐ
SGE10ML
DS-SGE 10-ML/ZN
10
L / PB 315
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
19
M14x1,5
3.0
12.0
15.5
30
14.0
42.0
19
22
19
Zink-Nickel
Stahl
O-Ring 12.5x1.5
SGE10MLV
DS-SGE 10-ML/1.4571
10
L / PB 315
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
19
M14x1,5
3.0
12.0
15.5
30
15.5
42.0
19
22
19
blank
1.4571
O-Ring 12.5x1.5
SGE10MS
DS-SGE 10-MS/ZN
10
S / PB 400
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
21
M16x1,5
3.0
12.0
18.5
35
16.5
48.5
22
27
24
Zink-Nickel
Stahl
O-Ring 16x2.5
SGE10MSV
DS-SGE 10-MS/1.4571
10
S / PB 400
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
21
M16x1,5
3.0
12.0
18.5
35
16.5
48.5
22
27
24
blank
1.4571
O-Ring 16x2.5
SGE10RL
DS-SGE 10-RL/ZN
10
L / PB 315
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
18
G1/4"
3.0
12.0
15.5
30
14.0
42.0
19
22
19
Zink-Nickel
Stahl
O-Ring 12.5x1.5
SGE10RLV
DS-SGE 10-RL/1.4571
10
L / PB 315
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
18
G1/4"
3.0
12.0
15.5
30
14.0
42.0
19
22
19
blank
1.4571
O-Ring 12.5x1.5
SGE10RS
DS-SGE 10-RS/ZN
10
S / PB 400
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
22
G3/8"
3.0
12.0
18.5
35
16.5
48.5
22
27
24
Zink-Nickel
Stahl
O-Ring 16x2.5
SGE10RSV
DS-SGE 10-RS/1.4571
10
S / PB 400
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
22
G3/8"
3.0
12.0
18.5
35
16.5
48.5
22
27
24
blank
1.4571
O-Ring 16x2.5
SGE12ML
DS-SGE 12-ML/ZN
12
L / PB 315
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
21
M16x1,5
3.0
12.0
18.0
33
16.5
48.5
22
27
24
Zink-Nickel
Stahl
O-Ring 16x2.5
SGE12MLV
DS-SGE 12-ML/1.4571
12
L / PB 315
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
21
M16x1,5
3.0
12.0
18.0
33
16.5
48.5
22
27
24
blank
1.4571
O-Ring 16x2.5
SGE12MS
DS-SGE 12-MS/ZN
12
S / PB 400
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
23
M18x1,5
3.0
12.0
20.0
36
18.5
51.5
24
30
27
Zink-Nickel
Stahl
O-Ring 18x1.5
SGE12MSV
DS-SGE 12-MS/1.4571
12
S / PB 400
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
23
M18x1,5
3.0
12.0
20.0
36
18.5
51.5
24
30
27
blank
1.4571
O-Ring 18x1.5
SGE12RL
DS-SGE 12-RL/ZN
12
L / PB 315
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
22
G3/8"
3.0
12.0
18.0
33
16.5
48.5
22
27
24
Zink-Nickel
Stahl
O-Ring 16x2.5
SGE12RLV
DS-SGE 12-RL/1.4571
12
L / PB 315
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
22
G3/8"
3.0
12.0
18.0
33
16.5
48.5
22
27
24
blank
1.4571
O-Ring 16x2.5
SGE12RS
DS-SGE 12-RS/ZN
12
S / PB 400
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
22
G3/8"
3.0
12.0
18.5
35
16.5
48.5
24
27
24
Zink-Nickel
Stahl
O-Ring 16x2.5
SGE12RSV
DS-SGE 12-RS/1.4571
12
S / PB 400
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
22
G3/8"
3.0
12.0
18.5
35
16.5
48.5
24
27
24
blank
1.4571
O-Ring 16x2.5
SGE14MS
DS-SGE 14-MS/ZN
14
S / PB 400
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
25
M20x1,5
3.0
14.0
22.5
40
20.0
57.5
27
32
30
Zink-Nickel
Stahl
O-Ring 20x1.5
SGE14MSV
DS-SGE 14-MS/1.4571
14
S / PB 400
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
25
M20x1,5
3.0
14.0
22.5
40
20.0
57.5
27
32
30
blank
1.4571
O-Ring 20x1.5
SGE14RS
DS-SGE 14-RS/ZN
14
S / PB 400
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
26
G1/2"
4.5
14.0
22.5
40
21.5
59.0
27
32
30
Zink-Nickel
Stahl
O-Ring 20x1.5
SGE15ML
DS-SGE 15-ML/ZN
15
L / PB 315
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
23
M18x1,5
3.0
12.0
20.5
36
18.5
51.5
27
30
27
Zink-Nickel
Stahl
O-Ring 18x1.5
SGE15MLV
DS-SGE 15-ML/1.4571
15
L / PB 315
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
23
M18x1,5
3.0
12.0
20.5
36
18.5
51.5
27
30
27
blank
1.4571
O-Ring 18x1.5
SGE15RL
DS-SGE 15-RL/ZN
15
L / PB 315
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
26
G1/2"
4.5
14.0
21.5
37
21.5
59.0
27
32
30
Zink-Nickel
Stahl
O-Ring 20x1.5
SGE15RLV
DS-SGE 15-RL/1.4571
15
L / PB 315
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
26
G1/2"
4.5
14.0
21.5
37
21.5
59.0
27
32
30
blank
1.4571
O-Ring 20x1.5
SGE16MS
DS-SGE 16-MS/ZN
16
S / PB 400
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
27
M22x1,5
4.5
14.0
22.0
40
21.5
59.0
30
32
30
Zink-Nickel
Stahl
O-Ring 20x1.5
SGE16MSV
DS-SGE 16-MS/1.4571
16
S / PB 400
T - Hochdruck-Schwenk-Ver...
27
M22x1,5
4.5
14.0
22.0
40
21.5
59.0
30
32
30
blank
1.4571
O-Ring 20x1.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성