피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets 28B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_sprockets/duplex_sprockets_28b_2.prj},{NB=102440020},{Z=20},{DE=303.0},{DP=284.15},{CNSORDERNO=102440020},{DM=180},{DMX=180.0},{D2=30},{A=120},{KG=42.02},{B2=88},{B1=28.8},{C=5},{R3=44}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
102440008
8
132.0
116.15
102440008
74
30
120
4.75
88
28.8
5
44
102440009
9
146.0
129.96
102440009
88
30
120
6.66
88
28.8
5
44
102440010
10
160.0
143.85
102440010
100
30
120
8.79
88
28.8
5
44
102440011
11
174.0
157.77
102440011
112
30
120
11.19
88
28.8
5
44
102440012
12
188.0
171.74
102440012
125
30
120
13.91
88
28.8
5
44
102440013
13
204.0
185.75
102440013
125
30
120
16.25
88
28.8
5
44
102440014
14
218.0
199.76
102440014
125
30
120
18.81
88
28.8
5
44
102440015
15
232.0
213.79
102440015
145
30
120
22.64
88
28.8
5
44
102440016
16
246.0
227.84
102440016
160
30
120
26.52
88
28.8
5
44
102440017
17
260.0
241.90
102440017
160
30
120
29.74
88
28.8
5
44
102440018
18
274.0
255.98
102440018
160
30
120
33.17
88
28.8
5
44
102440019
19
289.0
270.06
102440019
180
30
120
38.14
88
28.8
5
44
102440020
20
303.0
284.15
102440020
180
30
120
42.02
88
28.8
5
44
102440021
21
317.0
298.24
102440021
180
30
120
49.10
88
28.8
5
44
102440022
22
331.0
312.34
102440022
*180
30
120
50.40
88
28.8
5
44
102440023
23
345.0
326.44
102440023
*180
30
120
54.92
88
28.8
5
44
102440025
25
373.0
354.66
102440025
*180
30
120
64.62
88
28.8
5
44
102440026
26
387.0
368.77
102440026
*180
40
120
69.28
88
28.8
5
44
102440028
28
416.0
397.00
102440028
*180
40
120
80.28
88
28.8
5
44
102440030
30
444.0
425.24
102440030
*180
40
120
92.17
88
28.8
5
44
102440035
35
514.0
495.88
102440035
*200
40
120
127.17
88
28.8
5
44
102440038
38
557.0
538.27
102440038
*200
40
120
149.90
88
28.8
5
44
102440040
40
585.0
566.54
102440040
*200
40
120
167.15
88
28.8
5
44
102440045
45
656.0
637.22
102440045
*200
40
150
218.10
88
28.8
5
44
102440050
50
726.0
707.91
102440050
*200
40
150
267.99
88
28.8
5
44
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Duplex sprockets 32B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 08B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 06B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 12B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 60...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 24B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 20B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex sprockets 28B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 16B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 10B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex plate wheels 28B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Sprockets duplex 1"x17,02mm (16 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
Duplex sprockets 05B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22265 - Sprockets duplex 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성