目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
DVL-FP1系列 - 附刻度盤針閥
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
带刻度盘调速阀 DVL-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/dvl-s/dvl.prj},{NB=DVL-S-06-H44-020-FP1},{MODEL=DVL},{CM=-S},{BS=06: 1/8 thread equivalent},{BORE=-H44},{FR=-020},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
BS
連接口徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
G
チューブ挿入長さ
[mm]
DVL-S-06-H44-020-FP1
DVL
06:1/8螺紋同等級品
45.5
17.0
12.0
8.1
11.6
55.0
12.0
16.2
30.8
12.9
DVL-S-08-H66-240-FP1
DVL
08:1/4螺紋同等級品
50.0
22.5
13.0
9.5
13.1
64.0
15.0
19.0
41.0
18.0
DVL-S-10-H88-400-FP1
DVL
10:3/8螺紋同等級品
58.0
29.0
15.0
11.5
15.1
71.0
20.0
23.0
47.0
19.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表