품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
DW43CB,DW43CN,DW43S,DW44CB,DW44CN,DW44S - Positioning adjustment screw block - side counterbore type
PRiCi FA
Locating parts
Locating and Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ddd/d14/dw43cb.prj},{NB=DW43S3-20},{LV1=Coarse threads},{MAT=SUS304},{SUR=-},{CODE=DW43S},{MYCODE=M_AJFNS},{VAR02=3},{VAR04=20},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
H1
[mm]
FIX04
T
[mm]
FIX06
M×Pitch
ⁿ/ₐ
FIX08
La
[mm]
FIX10
P
[mm]
FIX12
d1
[mm]
FIX14
d2
[mm]
FIX16
l
[mm]
FIX18
G
[mm]
DW43CB3-20
DW43CB3-20
Coarse threads
SS400
Protective film of ferric...
DW43CB
10
10
M3×0.5
32
20
8
4.6
4.5
5
DW43CN3-20
DW43CN3-20
Coarse threads
SS400
Electroless nickel platin...
DW43CN
10
10
M3×0.5
32
20
8
4.6
4.5
5
DW43S3-20
DW43S3-20
Coarse threads
SUS304
-
DW43S
10
10
M3×0.5
32
20
8
4.6
4.5
5
DW44CB3-20
DW44CB3-20
Fine threads
SS400
Protective film of ferric...
DW44CB
10
10
M3×0.35
32
20
8
4.6
4.5
5
DW44CN3-20
DW44CN3-20
Fine threads
SS400
Electroless nickel platin...
DW44CN
10
10
M3×0.35
32
20
8
4.6
4.5
5
DW44S3-20
DW44S3-20
Fine threads
SUS304
-
DW44S
10
10
M3×0.35
32
20
8
4.6
4.5
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성