目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
DW51CB,DW51CN,DW51CBH,DW51CNH,DW51A,DW51S,DW51P,DW51M - 工件導塊-角座型
PRiCi FA
定位零件
定位導向零件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d14/dw51cb.prj},{NB=DW51CNH20-20},{MAT=S45C},{HN=40HRC~},{SUR=Electroless nickel plating},{CODE=DW51CNH},{MYCODE=M_WGNHM},{VAR02=20},{VAR06=20},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
T
[mm]
FIX04
h
[mm]
FIX06
Ba
[mm]
FIX08
F
[mm]
FIX10
S
[mm]
FIX12
W
[mm]
FIX14
K
[mm]
DW51CB20-20
DW51CB20-20
S45C
-
四氧化三鐵保護膜
DW51CB
8
15
30
11
19
3.5
8
DW51CN20-20
DW51CN20-20
S45C
-
無電解鍍鎳
DW51CN
8
15
30
11
19
3.5
8
DW51CBH20-20
DW51CBH20-20
S45C
40HRC~
四氧化三鐵保護膜
DW51CBH
8
15
30
11
19
3.5
8
DW51CNH20-20
DW51CNH20-20
S45C
40HRC~
無電解鍍鎳
DW51CNH
8
15
30
11
19
3.5
8
DW51A20-20
DW51A20-20
A2017
-
-
DW51A
8
15
30
11
19
3.5
8
DW51S20-20
DW51S20-20
相當於SUS304
-
-
DW51S
8
15
30
11
19
3.5
8
DW51P20-20
DW51P20-20
聚縮醛
-
-
DW51P
8
15
30
11
19
3.5
8
DW51M20-20
DW51M20-20
MC尼龍
-
-
DW51M
8
15
30
11
19
3.5
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表