E-ANB, E-ANBS - Economy Adjusting Stopper Screws - Hex Socket - Fine Thread
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/e_anb_asmtab.prj},{NB=E-ANB6-10},{MAT=S45C},{M=6},{MPF=6x0.75},{PITCHF=0.75},{L=10},{B1=3.0},{LL=3.0},{SR=6},{B=10.0},{C=11.5},{TF=4.0},{TC=5.0},{PPATH=e_anb/e_anb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MPF
MxPitch Fine Thread
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
LL
l
[mm]
SR
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
TF
T Fine Thread
[mm]
TC
T Coarse Thread
[mm]
E-ANB3-10
E-ANB3-10
3
3x0.35
1.5
1.5
3
5.5
6.4
2.4
2.4
E-ANB4-10
E-ANB4-10
4
4x0.5
2.0
2.2
4
7.0
8.1
4.0
4.0
E-ANB5-10
E-ANB5-10
5
5x0.5
2.5
2.8
5
8.0
9.2
4.0
4.0
E-ANB6-10
E-ANB6-10
6
6x0.75
3.0
3.0
6
10.0
11.5
4.0
5.0
E-ANB8-10
E-ANB8-10
8
8x0.75
4.0
4.0
8
13.0
15.0
5.0
6.5
E-ANB10-10
E-ANB10-10
10
10x1.0
5.0
5.0
10
17.0
19.6
6.0
8.0
E-ANB12-10
E-ANB12-10
12
12x1.0
6.0
6.0
12
19.0
21.9
6.0
10.0
E-ANB16-10
E-ANB16-10
16
16x1.5
8.0
7.0
16
24.0
27.7
8.0
13.0
E-ANB20-10
E-ANB20-10
20
20x1.5
10.0
8.0
20
30.0
34.6
10.0
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성