E-BSBS - 经济型 滚珠花键 实心轴 直筒螺母 一端台阶外螺纹 一端内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/e_bsbs_asmtab.prj},{NB=E-BSBS13-60-P5-F7-M5-B5-N4},{D=13},{L=60},{P=5},{F=7},{M=5},{B=5},{N=4},{R1=1.560},{A1=7.430},{A2=0.200},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=},{FC=0},{A=0},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=e_bsbs/e_bsbs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
Dh8
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
BB
bH8
[mm]
TT
t
[mm]
UU
u
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HH
h
[mm]
E-BSBS8-60-P4-F7-M4-B5-N3
E-BSBS8-60-P4-F7-M4-B5-N3
8
16
27
15.7
10.5
2.5
1.2
1.5
0
0
0
E-BSBS10-60-P4-F7-M4-B5-N...
E-BSBS10-60-P4-F7-M4-B5-N...
10
21
33
20.0
13.0
3.0
1.5
1.5
0
0
0
E-BSBS13-60-P5-F7-M5-B5-N...
E-BSBS13-60-P5-F7-M5-B5-N...
13
24
36
23.0
15.0
3.0
1.5
1.5
0
0
0
E-BSBS16-70-P6-F7-M6-B5-N...
E-BSBS16-70-P6-F7-M6-B5-N...
16
31
50
34.0
17.5
3.5
2.0
2.0
0
0
0
E-BSBS20-80-P8-F7-M6-B5-N...
E-BSBS20-80-P8-F7-M6-B5-N...
20
35
56
39.7
29.0
4.0
2.5
2.0
0
0
0
E-BSBS25-90-P8-F7-M6-B5-N...
E-BSBS25-90-P8-F7-M6-B5-N...
25
42
71
50.3
36.0
4.0
2.5
3.0
0
0
0
E-BSBS30-100-P10-F9-M8-B7...
E-BSBS30-100-P10-F9-M8-B7...
30
47
80
60.0
42.0
4.0
2.5
3.0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表