피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
E3 Torque Arm + E4 Cover
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
MZEU Series
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/mzeu_series/e3_torque_arm_e4_cover_asmtab.prj},{NB=MZEU 45 (K) E3+E4},{MN=MZEU 45 (K) E3+E4},{TC=1620},{OI=1400},{OO=300},{DT=0.69},{BO=45},{KEY=14 x 3.8},{BB=14},{TT=3.8},{A=86},{AC=108.0},{B=130},{F=60},{L=1.3},{C=53},{E=95.000},{M1=25.0},{NO=8},{NDM=8.0},{K=14},{Q=90},{R=120},{S=25},{T=22},{U=15.0},{W=9.6},{G=59.000},{D=112.000},{D3=90.000},{OP2=30.000},{Q2=60.000},{M=15.500},{MC=15.500},{R1=2.000},{R2=10.000},{R3=3.000},{R4=2.000},{E4X=82.000},{PPATH=e3_torque_e4_cover/e3_torque_arm_e4_cover_asmtpl.prj},{BOLTLEN=8.000},{BOLTDIA=13.000},{BOLTLENC=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MN
Model No.
ⁿ/ₐ
TC
Torque Capacity
[Nm]
OI
Max. Overrunning - Inner Race
[r/min]
OO
Max. Overrunning - Outer Race
[r/min]
DT
Drag Torque
[Nm]
BO
Bore Size
[mm]
KEY
Keyway
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
AC
[mm]
B
E4 cover diameter
[mm]
F
[mm]
L
Chamfer
[mm]
M1
E3 Torque arm width
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
W
Weight
[kg]
MZEU 12 (K) E3+E4
MZEU 12 (K) E3+E4
MZEU 12 (K) E3+E4
60
2000
1000
0.20
12
4 x 1.8
42
53.0
62
20
0.8
13.5
44
59
10
10
6.0
1.0
MZEU 15 (K) E3+E4
MZEU 15 (K) E3+E4
MZEU 15 (K) E3+E4
100
1800
900
0.20
15
5 x 2.3
52
68.0
68
25
0.8
13.5
47
62
10
10
10.0
1.5
MZEU 20 (K) E3+E4
MZEU 20 (K) E3+E4
MZEU 20 (K) E3+E4
245
1600
700
0.29
20
6 x 2.8
57
73.0
75
30
0.8
15.0
54
72
12
11
10.0
2.0
MZEU 25 (K) E3+E4
MZEU 25 (K) E3+E4
MZEU 25 (K) E3+E4
425
1600
600
0.33
25
8 x 3.3
60
76.0
90
40
0.8
19.0
62
84
16
14
10.0
2.9
MZEU 30 (K) E3+E4
MZEU 30 (K) E3+E4
MZEU 30 (K) E3+E4
735
1500
500
0.39
30
8 x 3.3
68
84.0
100
45
1.0
19.0
68
92
16
14
10.0
4.3
MZEU 35 (K) E3+E4
MZEU 35 (K) E3+E4
MZEU 35 (K) E3+E4
1015
1400
300
0.49
35
10 x 3.3
74
92.0
110
50
1.0
22.0
76
102
20
18
12.0
5.3
MZEU 40 (K) E3+E4
MZEU 40 (K) E3+E4
MZEU 40 (K) E3+E4
1350
1400
300
0.59
40
12 x 3.3
86
105.0
125
55
1.3
22.0
85
112
20
18
12.0
7.8
MZEU 45 (K) E3+E4
MZEU 45 (K) E3+E4
MZEU 45 (K) E3+E4
1620
1400
300
0.69
45
14 x 3.8
86
108.0
130
60
1.3
25.0
90
120
25
22
15.0
9.6
MZEU 50 (K) E3+E4
MZEU 50 (K) E3+E4
MZEU 50 (K) E3+E4
2070
1300
250
0.79
50
14 x 3.8
94
113.0
150
70
1.3
25.0
102
135
25
22
12.0
12.1
MZEU 55 (K) E3+E4
MZEU 55 (K) E3+E4
MZEU 55 (K) E3+E4
2400
1300
250
0.88
55
16 x 4.3
104
126.0
160
75
1.5
30.0
108
142
32
25
15.0
15.2
MZEU 60 (K) E3+E4
MZEU 60 (K) E3+E4
MZEU 60 (K) E3+E4
2950
1200
250
0.98
60
18 x 4.4
114
137.0
170
80
1.5
30.0
112
145
32
25
15.0
17.7
MZEU 70 (K) E3+E4
MZEU 70 (K) E3+E4
MZEU 70 (K) E3+E4
4210
1100
250
1.27
70
20 x 4.9
134
164.5
190
90
1.8
35.0
135
175
38
30
22.5
26.5
MZEU 80 (K) E3+E4
MZEU 80 (K) E3+E4
MZEU 80 (K) E3+E4
5170
800
200
1.38
80
22 x 5.4
144
168.0
210
105
1.8
35.0
145
185
38
30
16.0
33.6
MZEU 90 (K) E3+E4
MZEU 90 (K) E3+E4
MZEU 90 (K) E3+E4
12000
550
150
3.76
90
25 x 5.4
158
192.0
230
120
2.0
45.0
155
205
50
40
27.0
39.0
MZEU100 (K) E3+E4
MZEU100 (K) E3+E4
MZEU100 (K) E3+E4
17600
500
130
4.31
100
28 x 6.4
182
217.0
270
140
2.0
45.0
180
230
50
40
28.0
67.4
MZEU130 (K) E3+E4
MZEU130 (K) E3+E4
MZEU130 (K) E3+E4
24500
400
110
5.39
130
32 x 7.4
212
250.0
310
160
2.5
60.0
205
268
68
55
30.0
100.2
MZEU150 (K) E3+E4
MZEU150 (K) E3+E4
MZEU150 (K) E3+E4
33800
300
80
6.47
150
36 x 8.4
246
286.0
400
200
2.5
60.0
255
325
68
55
32.0
194.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E5 Flange + E5 Flange
Tsubakimoto Chain Co.
05.07.2022
E2 Flange + E7 Flange
Tsubakimoto Chain Co.
05.07.2022
COUPLING
Tsubakimoto Chain Co.
05.07.2022
E2 Flange + E3 Torque Arm
Tsubakimoto Chain Co.
05.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성